(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-20H
コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H コンテナラック SCR-2H/20H/180H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,495円
税込単価
47,845円

コンテナ収納用のラック。 【特長】 ・サイズ違いで3種類用意。 ・棚板の位置を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グレー
  • 均等耐荷重/段(kg):
    35
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SCR-20H 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンテナを効率よく収納できる。
棚板を移動することで大きさの異なるコンテナを組み合わせて収納できる。
均等耐荷重(棚板1枚当り):35kg

SCR-2H
SCR-2H
SCR-2Hの寸法・質量

間口×奥行×高さ:W900×D380×H900mm
本体内形寸法:W838×D375×H800mm
質量:25kg

SCR-20H
SCR-20H
SCR-20Hの寸法・質量

間口×奥行×高さ:W950×D450×H900mm
本体内形寸法:W888×D445×H815mm
質量:28kg

SCR-180H
SCR-180H
SCR-180Hの寸法・質量

間口×奥行×高さ:W900×D380×H1,800mm
本体内形寸法:W838×D375×H1680mm
質量:43kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

SCR-20H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-20H

950
450
900
W888×D445×H815
棚板2枚付
28
1台

1個

43,495( 47,845円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテナ収納用のラック。
【特長】
・サイズ違いで3種類用意。
・棚板の位置を移動する事で大きさの異なるコンテナを自由に収納する事が出来る。
・コンテナを組み合わせる事でよりシーンにあった5S活動が可能になる。
【用途】
・工場や倉庫、事務所内等幅広い場所で使える商品。
・5S活動に必要な部品棚や工具収納ラック、書類整理棚等に非常に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180Hの型番SCR-20Hのページです。
型番SCR-20Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

    コンテナラックケース本体

    コンテナラックケース本体

      コンテナラック SCR-95D

      コンテナラック SCR-95D

        コンテナラック用オプション棚板

        コンテナラック用オプション棚板

          コンテナラック(片面タイプ・床置型)

          コンテナラック(片面タイプ・床置型)

            メッシュワゴン オプション 棚板

            メッシュワゴン オプション 棚板

              コンテナラックケース用オプション棚板

              コンテナラックケース用オプション棚板

                コンテナラック

                コンテナラック

                  コンテナラック(透明コンテナ付)

                  コンテナラック(透明コンテナ付)

                    パネルハンガー 移動式

                    パネルハンガー 移動式

                      パネルハンガー 移動式 両面タイプ

                      パネルハンガー 移動式 両面タイプ

                        マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

                        マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式

                          ラックコンテナ フタ

                          ラックコンテナ フタ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ アイリスオーヤマ
                            通常価格 41,693円 29,893円 64,833円 5,740円 51,736円 10,211円 3,469円 8,333円 60,174円 52,872円 67,322円 115,255円 610円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   13日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            グレー アイボリー グレー グレー - サカエグリーン クリーム - グレー サカエグリーン サカエグリーン パールホワイト -
                            均等耐荷重/段(kg) 35 50 35 - - - - - 35 - - 50 -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 完成品 - - - - - 完成品 組立式 組立式 組立式 -

                            コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コンテナ専用のラックですか?
                            A
                            コンテナラック専用の本体ですが、書庫等としても利用可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-180H
                            SCR-2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 内寸
                            (mm)
                            セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            79,723円

                            ( 87,695円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9003801800W838×D375×H1680棚板4枚付43-

                            41,693円

                            ( 45,862円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900380900W838×D375×H800棚板2枚付25-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました