(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニットキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UC-5A
ユニットキャビネット ユニットキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,991円
税込単価
138,590円

【特長】・部品や工具を目で見て管理。オールロック機構付収納庫です。・汚れが付き...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    450
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    50
  • 引出内寸    (W×D×H)(mm):
    508×338×154 
  • セット内容:
    各引出しにタテ仕切2枚、ヨコ仕切1枚付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

固定タイプ(UC-5A) アジャスター付 W600×D450×H925mm

固定タイプ(UC-5A)
アジャスター付 W600×D450×H925mm

移動タイプ(UC-5AR) キャスター付(総耐荷重180㎏) W600×D450×H1,000mm

移動タイプ(UC-5AR)
キャスター付(総耐荷重180㎏) W600×D450×H1,000mm

製品の基本仕様・特長

オートロック機構 全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守る。

オートロック機構
全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守る。

均等耐荷重(引出し1段当たり)50㎏ 引出し率87%

均等耐荷重(引出し1段当たり)50㎏ 引出し率87%

使用方法・使用事例

使用方法

ユニットキャビネット 取扱説明書
商品情報を表示

UC-5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
詳細タイプ
総耐荷重(kg)
アジャスター
キャスター
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC-5A

925
固定
-
M12×P1.75mm
-
54
1台

1個

125,991( 138,590円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品や工具を目で見て管理。オールロック機構付収納庫です。
・汚れが付きにくいカギ付収納庫です。
・透明扉で中身が見える収納として、引出し正面に大型透明板を設置します。
・目で見て管理ができ整理整頓が簡単です。
【用途】
・工場や学校の実習室など幅広い場所で利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニットキャビネットの型番UC-5Aのページです。
型番UC-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニットキャビネット

ユニットキャビネット

    SKBキャビネット

    SKBキャビネット

      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

        ワイドキャビネット WCタイプ

        ワイドキャビネット WCタイプ

          580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

          580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

            ワイドキャビネット WYタイプ

            ワイドキャビネット WYタイプ

              重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

              重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

                中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                  NKLキャビネット

                  NKLキャビネット

                    メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
                    通常価格 125,991円 141,125円 129,159円 203,913円 257,250円 559,556円 77,608円 267,651円 45,556円
                    通常出荷日 3日目   3日目   5日目   9日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   8日目   3日目  
                    間口(mm) 600 605 480 860 580 1200 811 880 500
                    奥行(mm) 450 650 700 500 600 650 557 550 500
                    サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - サカエグリーン - - サカエグリーン
                    均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 50 引出H75・100mm:75、H125・150mm:150 - 70 - 150 - - 30
                    引出内寸    (W×D×H)(mm) 508×338×154  H75:499×547×60  H100:369×467×86  H100:734×369×84  - H125:1055×464×100  - - 419×394×78 

                    ユニットキャビネットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 工具を入れても荷重は大丈夫ですか?
                    A
                    引き出し1段当たり50kgまで収納出来ます。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    UC-5AR
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ
                    (mm)
                    詳細タイプ 総耐荷重
                    (kg)
                    アジャスター キャスター 質量
                    (kg)
                    内容量

                    126,794円

                    ( 139,473円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    1000移動180-75φゴム車(ストッパー付2個)55-

                    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました