(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモールキャビネット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,775円 ~ 96,571円
税込価格
48,153円 ~ 106,228円

【特長】・スモールキャビネットは現在ご使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    390
  • 奥行(mm):
    400
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    20
  • セット内容:
    各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

H420mmタイプ

H540mmタイプ

H660mmタイプ

H860mmタイプ

高さは420mm、540mm、660mm、860mmの4通り。用途に合わせてサイズを選べる。各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付き。

H60mmタイプ引出し

H120mmタイプ引出し

H60mm引出しには、パーツトレー・ドリルトレー、H120mm引出しには、コレットプレートの追加取付けが可能。

製品の基本仕様・特長

均等耐荷重は引出し1段あたり20kg、引出し率は90%

H420mmタイプ

SL-44、SL-44I: 390x400x420mm 質量20kg
SL-45、SL-45I: 390x400x420mm 質量22kg

H540mmタイプ

SL-56、SL-56I: 390x400x540mm 質量26kg
SL-57、SL-57I: 390x400x540mm 質量28kg

H660mmタイプ

SL-67、SL-67I: 390x400x660mm 質量27kg
SL-68、SL-68I: 390x400x660mm 質量32kg

H860mmタイプ

SL-80、SL-80I: 390x400x860mm 質量43kg
SL-89、SL-89I: 390x400x860mm 質量40kg

使用方法・使用事例

使用方法

スモールキャビネット 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出段数(段)
JANコード
引出詳細
引出内寸    (W×D×H)(mm)
引出内寸②  (W×D×H)(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
420
サカエグリーン
3
4549347354279
H120:3個
H120:310×330×112 
-
18
1台

1個

43,775( 48,153円 )

3日目

420
アイボリー
3
4549347354286
H120:3個
H120:310×330×112 
-
18
1台

1個

43,775( 48,153円 )

3日目

420
サカエグリーン
4
-
H60:2個、H120:2個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
20
1台

1個

44,775( 49,253円 )

3日目

420
アイボリー
4
-
H60:2個、H120:2個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
20
1台

1個

44,775( 49,253円 )

3日目

420
サカエグリーン
5
-
H60:4個、H120:1個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
22
1台

1個

51,918( 57,110円 )

3日目

420
アイボリー
5
-
H60:4個、H120:1個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
22
1台

1個

51,918( 57,110円 )

3日目

540
サカエグリーン
4
4549347354293
H120:4個
H120:310×330×112 
-
22
1台

1個

65,159( 71,675円 )

3日目

540
アイボリー
4
4549347354309
H120:4個
H120:310×330×112 
-
22
1台

1個

65,159( 71,675円 )

6日目

540
サカエグリーン
6
-
H60:4個、H120:2個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
26
1台

1個

63,057( 69,363円 )

3日目

540
アイボリー
6
-
H60:4個、H120:2個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
26
1台

1個

63,057( 69,363円 )

6日目

540
サカエグリーン
7
-
H60:6個、H120:1個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
28
1台

1個

73,554( 80,909円 )

3日目

540
アイボリー
7
-
H60:6個、H120:1個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
28
1台

1個

73,554( 80,909円 )

6日目

660
サカエグリーン
5
4549347354316
H120:5個
H120:310×330×112 
-
23
1台

1個

80,175( 88,193円 )

3日目

660
アイボリー
5
4549347354323
H120:5個
H120:310×330×112 
-
23
1台

1個

80,175( 88,193円 )

6日目

660
サカエグリーン
7
-
H60:4個、H120:3個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
27
1台

1個

76,748( 84,423円 )

3日目

660
アイボリー
7
-
H60:4個、H120:3個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
27
1台

1個

76,748( 84,423円 )

6日目

660
サカエグリーン
8
-
H60:6個、H120:2個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
32
1台

1個

79,145( 87,060円 )

3日目

660
アイボリー
8
-
H60:6個、H120:2個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
32
1台

1個

79,145( 87,060円 )

6日目

860
サカエグリーン
10
-
H60:7個、H120:3個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
43
1台

1個

95,272( 104,799円 )

3日目

860
アイボリー
10
-
H60:7個、H120:3個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
43
1台

1個

95,272( 104,799円 )

6日目

860
サカエグリーン
7
4549347354330
H60:1個、H120:6個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
36
1台

1個

95,185( 104,704円 )

3日目

860
アイボリー
7
4549347354347
H60:1個、H120:6個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
36
1台

1個

95,185( 104,704円 )

6日目

860
サカエグリーン
9
-
H60:5個、H120:4個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
40
1台

1個

96,571( 106,228円 )

3日目

860
アイボリー
9
-
H60:5個、H120:4個
H60:310×330×52 
H120:310×330×112 
40
1台

1個

96,571( 106,228円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモールキャビネットは現在ご使用中の棚の上、作業台の上、キャビネットの上など気軽にお使い頂けるキャビネットです。
・小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。
・均等耐荷重(引出し1段あたり)20kgです。
・H60mm引出しには、パーツトレー・ドリルトレーH120mm引出しには、コレットプレート の追加取付けが可能です。
・各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付です。
【用途】
・組立・製造工場から、趣味での模型製作でも利用可能
・コンパクトサイズの卓上にも設置可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールキャビネット

スモールキャビネット

    重量キャビネット SKVタイプ

    重量キャビネット SKVタイプ

      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

        580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

        580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

          580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

            ステンレス キャビネット SUシリーズ

            ステンレス キャビネット SUシリーズ

              SKBキャビネット

              SKBキャビネット

                OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

                OS ライゼットキャビネット(高さ921mm)

                  ステンレス ミニキャビネット

                  ステンレス ミニキャビネット

                    580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                    580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                      NKLキャビネット

                      NKLキャビネット

                        425x509x309mm キャビネット(深型)

                        425x509x309mm キャビネット(深型)

                          425x509x164mm キャビネット(浅型)

                          425x509x164mm キャビネット(浅型)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ エスコ エスコ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ エスコ サカエ エスコ エスコ
                            通常価格 43,775円 108,447円 129,159円 191,625円 165,375円 159,345円 141,125円 121,264円 78,613円 257,250円 45,556円 7,920円 5,376円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   5日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 390 - 480 580 580 450 605 473 420 580 500 425 425
                            奥行(mm) 400 550 700 620 620 510 650 485 430 600 500 509 509
                            均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 20 100 - - - 50 引出H75・100mm:75、H125・150mm:150 - - - 30 - -
                            セット内容 各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付 - 各引出し:パーティション1枚(各段)付/デバイダー2枚(各段)付/天マット(サカエリューム)付 - - - 各引出しにパーティション2枚、デバイダー6枚付 - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 完成品 - - 完成品 完成品 - 完成品 - 完成品 - -

                            スモールキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引き出しの中を細かく仕切りたいのですが可能ですか?
                            A
                            標準で縦横の仕切板が付属しています。たりない場合は、オプションでも販売できますのでご相談下さい。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました