(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス キャビネット SUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス キャビネット SUシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
159,345円 ~ 263,188円
税込価格
175,280円 ~ 289,507円

SUS304製、NO.4仕上げのキャビネット【特長】・全ての引出しが同時にロッ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    510
  • 高さ(mm):
    900
  • 色:
    ステンレス
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    50
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    No. 4
  • オールロック機構:
    オールロック機構
  • ラッチ機構:
    ラッチ機構
  • 特記事項:
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

商品画像(SU-33)

SU-33

商品画像(SU-66SB)

SU-66SB

商品画像(SU-88SB)

SU-88SB

規格表

間口×奥行×高さ品番質量
450×510×900mm144139 SU-3350kg
引出し内寸法:W359×D350×H255mm (タテ仕切3枚、ヨコ仕切3枚付)
間口×奥行×高さ品番質量
450×510×900mm083103 SU-66SB59kg
引出し内寸法:(浅)W359×D350×H83mm (仕切不可) / (深)W359×D350×H176mm (仕切不可)
間口×奥行×高さ品番質量
450×510×900mm083105 SU-88SB71kg
引出し内寸法:W359×D350×H83mm (仕切不可)

製品の基本仕様・特長

オールロック機構

オールロック機構

全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守る。

ラッチ機構

ラッチ機構

引き手の内側にはストッパーを内蔵。このストッパーを操作しない限り
引出しを開けられない。移動時や、地震等による引出しの飛び出しや、
キャビネットの転倒から収納物を守る。

ボールスライドレール

ボールスライドレール

開閉が非常にスムーズでフルサイズ引出す事ができ、
収納物の出し入れが容易に行える。

  • 2重安全装置内蔵。
  • 均等耐荷重(引出し1段当り):50kg。
  • カギ付。
  • 耐震構造。
  • ステンレスSUS304。

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス キャビネット SUシリーズ 取扱説明書-1ステンレス キャビネット SUシリーズ 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
引出段数(段)
引出内寸    (W×D×H)(mm)
引出内寸②  (W×D×H)(mm)
質量(kg)
セット内容
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
359×350×255 
-
50
引出し:タテ仕切3枚、ヨコ仕切3枚付
-
1台

1個

159,345( 175,280円 )

3日目

-
(浅)359×350×83 
(深)359×350×176 
59
-
引出し仕切不可
1台

1個

230,033( 253,036円 )

3日目

-
359×350×83 
-
71
-
引出し仕切不可
1台

1個

263,188( 289,507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304製、NO.4仕上げのキャビネット
【特長】
・全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。
・引き手の内側にはストッパーを内蔵しています。ストッパーを操作しない限り引出しを開けることはできません。移動時や、地震等による引出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守る装置です。
・開閉が非常にスムーズでフルサイズ引出す事ができ、収納物の出し入れが容易に行えます。
・2重安全装置のオールロック機構、ラッチ機構が付いているため、地震の際に引出しが飛び出す事を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム、実験室、食品工場等の各現場や、自動車工場の工具システムキャビネットに
・ショールーム等美観を求める現場でも使用できる
・5S活動の見えない化収納キャビネットとしても使用できる

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス キャビネット SUシリーズ

ステンレス キャビネット SUシリーズ

    ステンレス ミニキャビネット

    ステンレス ミニキャビネット

      ワイドキャビネット WYタイプ

      ワイドキャビネット WYタイプ

        ワイドキャビネット WCタイプ

        ワイドキャビネット WCタイプ

          重量キャビネット SKVタイプ

          重量キャビネット SKVタイプ

            重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

            重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

              中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

              中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

                中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                  中量キャビネット VE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1200mm

                  中量キャビネット VE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1200mm

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                      中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                        中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                        中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 159,345円 78,613円 559,556円 203,913円 108,447円 129,159円 197,169円 92,091円 277,080円 267,651円 178,217円 136,551円 186,737円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   9日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 450 420 1200 860 - 480 600 500 880 880 600 880 880
                            奥行(mm) 510 430 650 500 550 700 550 550 550 550 550 550 550
                            高さ(mm) 900 410 1200 950 - 735 1200 600 1200 1200 1000 600 800
                            ステンレス ステンレス サカエグリーン サカエグリーン - サカエグリーン - - - - - - -
                            均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 50 - 150 70 100 - - - - - - - -

                            ステンレス キャビネット SUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引出し内に仕切りを付けることは可能でしょうか?
                            A
                            SU-33は取り付け可能ですが、SU-66SB,SU-88SBには取り付きません。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました