(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネット用ドリルトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DRT-A2S
キャビネット用ドリルトレー キャビネットヨウドリルトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,787円
税込単価
23,966円

ドリル置き用のトレー【特長】・用途に応じて、表面・裏面の両側使用可能(A1、A...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    36
  • その他:
    オプション
  • 色:
    グリーン
  • 材質:
    ABS樹脂
  • セット内容:
    付属品:3個

型番

DRT-A2S 解除

Loading...

ドリルトレーの特長

ドリルトレー(DRT-A、A1S、A2S)

DRT-A1S,A2S寸法

DRT-A1S,A2S寸法

DRT-A1S,A2S寸法図

DRT-A1S,A2S寸法図

○品番1セット内容
644917 DRT-A1S
644920 DRT-A2S
A1=3個
A2=3個

ドリルトレー(DRT-B、B1S、B2S)

DRT-B1S,B2S寸法

DRT-B1S,B2S寸法

DRT-B1S,B2S寸法図

DRT-B1S,B2S寸法図

○品番1セット内容
644918 DRT-B1S
644921 DRT-B2S
B1=3個
B2=3個

ドリルトレー(DRT-C、C1S、C2S)

DRT-C1S,C2S寸法

DRT-C1S,C2S寸法

DRT-C1S,C2S寸法図

DRT-C1S,C2S寸法図

○品番1セット内容
644919 DRT-C1S
644922 DRT-C2S
C1=3個
C2=3個
商品情報を表示

DRT-A2S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
仕様面
お届け状態(完成品・組立式)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRT-A2S

100
50
両面
完成品
18セット(A2×3個)

1個

21,787( 23,966円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリル置き用のトレー
【特長】
・用途に応じて、表面・裏面の両側使用可能(A1、A2、B1、B2)
・ドリルの長さに合わせて仕切の組替えができます。
・ドリルの長さに応じて、仕切り付のトレーの位置が変更できます。
・1ヶ所を外して使用して頂くとドリルが取り易くなります。
・ドリルトレーのCタイプはエンド ミル等の保管に最適です。
【用途】
・ドリルを保管する際にドリルトレーに収納する事で、ドリル同士が干渉せず、きれいに収納可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャビネット用ドリルトレーの型番DRT-A2Sのページです。
型番DRT-A2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネット用ドリルトレー

キャビネット用ドリルトレー

    パーツトレー

    パーツトレー

      ドリルトレーセット

      ドリルトレーセット

        SKVキャビネット用デバイダー縦

        SKVキャビネット用デバイダー縦

          SKUキャビネット

          SKUキャビネット

            ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

            ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

              軽量キャビネット SVE型用パーティション

              軽量キャビネット SVE型用パーティション

                ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

                ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

                  ワイドキャビネット WCタイプ用パーティション

                  ワイドキャビネット WCタイプ用パーティション

                    SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                    SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                      スモールキャビネット用パーティション

                      スモールキャビネット用パーティション

                        キャビネット用パーツ トレイセット

                        キャビネット用パーツ トレイセット

                          パーツトレーセット

                          パーツトレーセット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ムラテックKDS サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 21,047円 324円 6,824円 518円 123,295円 24,001円 896円 610円 1,658円 506円 662円 22,082円 4,734円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            高さ(mm) 36 - 50 - 880 - - 121 - - - - 50
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            グリーン - - - サカエグリーン - サカエグリーン - サカエグリーン - - - -
                            材質 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 付属品:3個 - - - - - - - - - - - -

                            キャビネット用ドリルトレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ドリルトレーが取付可能なキャビネットを教えて下さい。
                            A
                            弊社スモールキャビネットSLタイプのH60mm引出しに取付可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DRT-A1S
                            DRT-B1S
                            DRT-B2S
                            DRT-C1S
                            DRT-C2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            仕様面 お届け状態(完成品・組立式) 内容量

                            21,787円

                            ( 23,966円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10050両面完成品18セット(A1×3個)

                            21,787円

                            ( 23,966円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            11750両面完成品18セット(B1×3個)

                            21,787円

                            ( 23,966円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            11750両面完成品18セット(B2×3個)

                            21,047円

                            ( 23,152円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10050片面完成品18セット(C1×3個)

                            21,047円

                            ( 23,152円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10050片面完成品18セット(C2×3個)

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました