(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKLキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKL-44
NKLキャビネット ナカリョウキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,556円
税込単価
50,112円

サカエ作業台用のオプション引き出しキャビネット。 【特長】・1つの錠前で全ての...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    500
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    30
  • 引出内寸    (W×D×H)(mm):
    419×394×78 
  • 補足説明:
    仕切板:別途販売
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

NKL-44

NKL-44

NKL-55

NKL-55

NKL-66

NKL-66

製品の基本仕様・特長

均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重

型番サイズ質量
NKL-44W500×D500×H407mm22kg
NKL-55W500×D500×H496mm28kg
NKL-66W500×D500×H627mm32kg
  • 引出し内寸法:W419×D394×H78mm

使用方法・使用事例

使用方法

NKLキャビネット 取扱説明書-1NKLキャビネット 取扱説明書-2
商品情報を表示

NKL-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-44

407
22
1台

1個

45,556( 50,112円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエ作業台用のオプション引き出しキャビネット。
【特長】
・1つの錠前で全ての引き出しがロック出来る。
【用途】
・サカエ主力商品作業台に使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NKLキャビネットの型番NKL-44のページです。
型番NKL-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKLキャビネット

NKLキャビネット

    軽量キャビネット SVE型

    軽量キャビネット SVE型

      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

      重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

        660×406×489mmツールキャビネット

        660×406×489mmツールキャビネット

          軽量キャビネット LVE型

          軽量キャビネット LVE型

            425x509x309mm キャビネット(深型)

            425x509x309mm キャビネット(深型)

              SKBキャビネット

              SKBキャビネット

                ステンレス ミニキャビネット

                ステンレス ミニキャビネット

                  スモールキャビネット

                  スモールキャビネット

                    ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

                    ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

                      851×486×490mmツールキャビネット

                      851×486×490mmツールキャビネット

                        メーカー サカエ サカエ サカエ エスコ トラスコ中山 エスコ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 エスコ
                        通常価格 45,556円 68,116円 129,159円 42,114円 56,819円 7,920円 141,125円 78,613円 43,775円 57,839円 76,115円
                        通常出荷日 3日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能
                        間口(mm) 500 500 480 660 500 425 605 420 390 500 851
                        奥行(mm) 500 550 700 406 550 509 650 430 400 412 486
                        サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - - - サカエグリーン ステンレス - - -
                        均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 30 60 - - - - 引出H75・100mm:75、H125・150mm:150 - 20 - -
                        引出内寸    (W×D×H)(mm) 419×394×78  - H100:369×467×86  - - - H75:499×547×60  330×350×90  - - -

                        NKLキャビネットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 色は何色あるのでしょうか?
                        A
                        グリーン・アイボリー・グレーとあります。使用している作業台の色に合わせてご使用下さい。
                        Q NKL-10タイプとNKL-11タイプの違いを教えて下さい。
                        A
                        スライドレール付きがNKL11タイプとなります。よりスムーズに引き出しの開閉が可能になり、より丈夫です。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NKL-55
                        NKL-66
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        高さ
                        (mm)
                        質量
                        (kg)
                        内容量

                        59,738円

                        ( 65,712円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        49628-

                        74,555円

                        ( 82,011円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        62732-

                        キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました