(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルラック用ストッパー金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチプルラック用ストッパー金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,709円
税込単価
2,980円

マルチプルラックで使用可能なストッパー金具。 【特長】 ・コンテナ収納時に使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • セット内容(付属品):
    ストッパー金具2個付/セット
  • 内容量:
    1パック(2個)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

ストッパー金具 MR-SPの特長

MR-SP

MR-SP

オプションストッパー金具を使用することによりコンテナー収納時は前面が揃い美観が良くなる。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-SP

1パック(2個)

4個

2,709( 2,980円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチプルラックで使用可能なストッパー金具。
【特長】
・コンテナ収納時に使用するとコンテナの全面が揃い、美観が良くなる。
・ストッパー金具は2個/1セット。
【用途】
・アパレル、介護現場、病院用備品収納ラックとして。
・クリーンルーム等のウェア交換用ラックや、通い箱との中継用ラック等様々な現場で使用可能。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック用ストッパー金具の型番MR-SPのページです。
型番MR-SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルラック用ストッパー金具

マルチプルラック用ストッパー金具

    マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ

    マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ

      マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)

      マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)

        キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

        キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

          キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

          キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

            区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

            区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

              背面用ガイド

              背面用ガイド

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ 耐震用壁面固定金具

                キャニオンシェルフ用オプションパーツ 耐震用壁面固定金具

                  スチール製メッシュラック用バックネット

                  スチール製メッシュラック用バックネット

                    ステンレスタイヤラック

                    ステンレスタイヤラック

                      ステンレスラック用コボレ止め

                      ステンレスラック用コボレ止め

                        メトロマックス i フラットマット

                        メトロマックス i フラットマット

                          610 メタルラック(キャスター付)

                          610 メタルラック(キャスター付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ キャニオン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 キャニオン トラスコ中山 アイリスオーヤマ サカエ エレクター エスコ
                            通常価格 2,709円 136,159円 35,436円 4,889円 14,885円 31,478円 584円 794円 3,599円 6,823円 3,392円 142,693円 5,565円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目~   1日目~   8日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) - - 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) -
                            材質 その他 スチール - - スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレス ステンレス プラスチック -
                            その他 オプション - - - オプション - オプション オプション オプション - オプション - -
                            セット内容(付属品) ストッパー金具2個付/セット - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(2個) 1台 - - - - - - - - 1本 - -

                            マルチプルラック用ストッパー金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取り付けは簡単ですか?
                            A
                            オプション金具は棚の丸穴のはめ込み式なので簡単です。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました