(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-1940B2LR
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用) マルチプルラック コンテナシュウノウタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,164円
税込単価
142,080円

折りたたみコンテナを活用した新構造のラック。【特長】・新構造のはめ込み方式を採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 奥行(mm):
    570
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    本体:パールホワイト
  • 詳細タイプ:
    連結
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 材質:
    アジャスター:樹脂
  • ネジ径:
    M12 P=1.75
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MR-1940B2LR 解除

Loading...

製品特長・仕様

新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て、連結が非常に簡単になった。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能になった。

サカエ独自の堅牢構造「6点支持方式」
新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て、連結が非常に簡単になった。
また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能になった。

高さ違いには別途ビスが必要になります。

固定式は連結が可能。高さ違いでも可能
※ 高さ違いには別途ビスが必要になります。

コンテナ収納ラック H1,950mmタイプ

タイプ間口×奥行×高さ段数品番質量
連結1200×570×19504MR-1950BLR75kg
連結1200×570×19505MR-1940BLR87kg

均等耐荷重(棚板1段当り):50kg
固定棚4・5段

タイプ間口×奥行×高さ段数品番質量
連結1200×570×19504MR-1950B2LR76kg
連結1200×570×19505MR-1940B2LR89kg

均等耐荷重(棚板1段当り):30kg
スライド棚4・5段

コンテナ収納 H1,000mmタイプ

タイプ間口×奥行×高さ品番質量
連結430×570×1000MR-30BSR32kg

均等耐荷重(棚板1段当り):30kg

コンテナ収納 H1,950mmタイプ

タイプ間口×奥行×高さ品番質量
連結430×570×1950MR-30BLR48kg

均等耐荷重(棚板1段当り):30kg

  • 新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
  • 収納にコンテナを使うことによって物品の管理が容易に行える。
  • 耐震固定金具を使用可能。

使用方法・使用事例

使用方法

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用) 取扱説明書-1マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

MR-1940B2LR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
内寸(mm)
棚段数(段)
JANコード
質量(kg)
均等耐荷重/段(kg)
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-1940B2LR

1200
1950
40BTM:W490×D331×H254
6
-
89
30
スライド棚
コンテナー:40BTM×15個
1台

1個

129,164( 142,080円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折りたたみコンテナを活用した新構造のラック。
【特長】
・新構造のはめ込み方式を採用することによって組み立て、連結が非常に簡単になりました。強度も高く、外れにくく安定した設置が可能になりました
・固定式は連結可能の上、高さ違いでも取り付け可能(別途ビスが必要)になり、使用バリエーションも豊富です
・耐震固定金具を使用できます
【用途】
・アパレル、介護現場、病院用備品収納ラックとして
・クリーンルーム等のウェア交換用ラックや通い箱との中継用ラック等様々な現場で使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)の型番MR-1940B2LRのページです。
型番MR-1940B2LRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)

    中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

        ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

        ルミナス 棚・ラック用 共通パーツ サイドネット

          中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5B

            中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45054J5B

              TRUSCO TUG型中量棚450kg 連結 1500X776XH1500 5段

              TRUSCO TUG型中量棚450kg 連結 1500X776XH1500 5段

                中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5B

                中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,5段)TUG45056J5B

                  メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 35,436円 34,018円 46,781円 954円 32,344円 61,859円 72,506円 66,420円
                  通常出荷日 3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ コンテナラック - - - - - - -
                  奥行(mm) 570 - - - - - - -
                  本体/オプション 本体 - - - - - - -
                  本体:パールホワイト - - - - - - -
                  詳細タイプ 連結 - - - - - - -

                  マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 本体のみの購入は可能でしょうか?
                  A
                  可能です。
                  Q オリコンはブルーのみでしょうか?
                  A
                  イエローもあります。他マドコン用のラックもご用意しておりますのでお問合せ下さい。
                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                  A
                  異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MR-1930B2LR
                  MR-1940B
                  MR-1940BLR
                  MR-1950B
                  MR-1950B2LR
                  MR-1950BLR
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口(mm) 高さ(mm) 内寸
                  (mm)
                  棚段数
                  (段)
                  JANコード 質量
                  (kg)
                  均等耐荷重/段
                  (kg)
                  仕様 付属品 内容量

                  121,385円

                  ( 133,524円 )
                  1個 -

                  3日目

                  1200195030BTM:W490×D331×H188645493475649138330スライド棚コンテナー:30BTM×15個-

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  ----------

                  125,419円

                  ( 137,961円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  1200195040BTM:W490×D331×H2546-8750固定棚コンテナー:40BTM×15個-

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  ----------

                  110,030円

                  ( 121,033円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  1200195050BTM:W490×D331×H3045-7630スライド棚コンテナー:50BTM×12個-

                  111,471円

                  ( 122,618円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  1200195050BTM:W490×D331×H3045-7550固定棚コンテナー:50BTM×12個-

                  コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました