(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドバーラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBR-1WN
スライドバーラック スライドバーラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,733円
税込単価
76,706円

【特長】・取扱いが煩わしい長尺物の保管に最適です。・ 保管物の長さに合わせて、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    7
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    900~1500
  • 均等積載量(kg/段):
    25
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 実用新案登録:
    実用新案出願中
  • アーム部:
    角パイプ
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SBR-1WN 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SBR-1SR

SBR-1SR

SBR-1SN

SBR-1SN

SBR-1WR

SBR-1WR

SBR-1WN

SBR-1WN

製品の基本仕様・特長

  • 取扱いが煩わしい長尺物の保管に最適。
  • 保管物の長さに合わせて、ワイド調整が可能。
  • 不用時は折りたたんで収納できる。
  • 本体は、カンヌキを外すことにより折りたたむことができ、保管スペースが従来の約1/10で済む。
  • 本体間口は、150mmピッチで5段階に調節可能。
  • 保管物の長さに合わせて最適の間口を選択可能。

片面タイプ

アーム部間口×奥行×高さ○品番
角パイプ900~1500×500×1755SBR-1SR

移動型

均等耐荷重(棚板1台当り):250kg

アーム部間口×奥行×高さ○品番
角パイプ900~1500×500×1640SBR-1SN

固定型

均等耐荷重(棚板1台当り):350kg

両面タイプ

アーム部間口×奥行×高さ○品番
角パイプ900~1500×700×1755SBR-1WR

移動型

均等耐荷重(棚板1台当り):250kg

アーム部間口×奥行×高さ○品番
角パイプ900~1500×700×1640SBR-1WN

固定型

均等耐荷重(棚板1台当り):350kg

使用方法・使用事例

使用方法

スライドバーラック 取扱説明書-1スライドバーラック 取扱説明書-2
商品情報を表示

SBR-1WN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(全体)(kg)
移動型・固定型
キャスター
ラック面
棚詳細
アジャスターネジ径
アジャスター材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBR-1WN

700
1640
350
固定型
-
両面タイプ
アーム7段(両面)
M12 P=1.75
樹脂
1台

1個

69,733( 76,706円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取扱いが煩わしい長尺物の保管に最適です。
・ 保管物の長さに合わせて、ワイド調整が可能です。
・ 不用時は折りたたんで収納できます。
・キャスターは125パイのゴム車、固定式の場合はM12×P1・75のアジャスターを採用します。
【用途】
・長尺収納ラックとして長パイプやシートやマット収納ラックとして様々な現場で採用されている。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドバーラックの型番SBR-1WNのページです。
型番SBR-1WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドバーラック

スライドバーラック

    キャスターベースユニット

    キャスターベースユニット

      キャスターベースユニット φ150(キャスター径150mm)用

      キャスターベースユニット φ150(キャスター径150mm)用

        中量キャスターラック 50支柱タイプ

        中量キャスターラック 50支柱タイプ

          バーラックワゴン(エコノミータイプ)

          バーラックワゴン(エコノミータイプ)

            キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

            キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

              ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

              ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                  中量棚 3Mタイプ

                  中量棚 3Mタイプ

                    ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

                    ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                        軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                        軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                          キャンチラック複式増結1連

                          キャンチラック複式増結1連

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ トラスコ中山 日本ファイリング
                            通常価格 67,140円 11,390円 14,838円 49,279円 88,200円 14,885円 868円 87,714円 25,439円 773円 341円 1,755円 71,186円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   3日目   9日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   11日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプオプション - 中量タイプオプション -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール その他 スチール スチール その他 - スチール -
                            天地棚段数(段) 7 - - - 8 - - 3 - - - - -
                            連結タイプ 単体型 - - 単体型 単体型 - - 単体型 - - - - -
                            間口(mm) 900~1500 - - - - - - - - - - - -

                            スライドバーラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アーム追加は可能ですか?
                            A
                            アーム追加は出来ません。減らす場合は可能ですが、セット梱包になっている為、外しての出荷は出来ないのでお客様で取替え用として活用下さい。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBR-1SN
                            SBR-1SR
                            SBR-1WR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            均等耐荷重(全体)
                            (kg)
                            移動型・固定型 キャスター ラック面 棚詳細 アジャスターネジ径 アジャスター材質 内容量

                            67,140円

                            ( 73,854円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5001640350固定型-片面タイプアーム7段M12 P=1.75樹脂-

                            79,546円

                            ( 87,501円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5001730250移動型φ100ゴム車(ストッパー付は2個)片面タイプアーム7段---

                            92,886円

                            ( 102,175円 )
                            1個 -

                            3日目

                            7001730250移動型φ100ゴム車(ストッパー付は2個)両面タイプアーム7段(両面)---

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました