(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールラック用棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLN-90TAW
スチールラック用棚板 スチールラックヨウタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,576円
税込単価
12,734円

スチールラック用の棚板【特長】・限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 奥行(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    35
  • 均等積載量(kg/段):
    250
  • その他:
    オプション
  • カラー:
    ホワイト
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SLN-90TAW 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

寸法図(()内寸法はW1200用、〈〉内寸法はW1800を表す)

()内寸法はW1200用、〈〉内寸法はW1800を表す

製品の基本仕様・特長

本体寸法品番質量
W 900用670634 SLN-90TAW6kg
W1200用670635 SLN-12TAW8kg
W1800用670636 SLN-18TAW12kg
部品明細
支柱、ビーム、六角穴付ボタンボルトM8×12L、棚受、六角レンチ 呼び5、棚、背板(パンチング付)、背板(パンチング無)、
プッシュリベット M6、平座金 M6用、トラス小ネジM6×10L、セレイト付フランジナット M6、側板(上・下)、側面パンチングパネル

使用方法・使用事例

使用方法

スチールラック用棚板 取扱説明書-1スチールラック用棚板 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SLN-90TAW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
幅寸法(mm)
質量(kg)
適応サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLN-90TAW

900
795
6
W900用
1枚

4個

11,576( 12,734円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールラック用の棚板
【特長】
・限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。
・棚は50mmピッチで段替え可能です。
【用途】
・スチールラックに追加する場合や増棚が可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールラック用棚板の型番SLN-90TAWのページです。
型番SLN-90TAWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールラック用棚板

スチールラック用棚板

    棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI

    棚板(3方コボレ止めタイプ) SPR-21TALI

      TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

      TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

        TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

        TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W900用

          TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

          TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

            TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

            TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

              背面用ガイド

              背面用ガイド

                M1.5型軽中量棚用パンチング側板

                M1.5型軽中量棚用パンチング側板

                  メッシュラック用アクリル板

                  メッシュラック用アクリル板

                    ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

                    ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

                      メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ)
                      通常価格 11,576円 23,235円 2,612円 1,580円 2,675円 1,412円 584円 1,957円 2,678円 1,030円
                      通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目  
                      商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション
                      材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール プラスチック スチール
                      奥行(mm) 570 600 - - - - - - - -
                      高さ(mm) 35 99 - - - - - 150 - -
                      均等積載量(kg/段) 250 150 - 300 300 - - 20 - -

                      スチールラック用棚板のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 棚板の耐荷重は250kgと明記ありますが、棚1段当りは1250kgとなっていますが、5枚以上使用してはいけないのでしょうか?
                      A
                      5枚以上でもご使用頂けますが、全体で1250kgなので全体の荷重にはご注意下さい。
                      Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                      A
                      棚受のみのご注文は承っておりません。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SLN-12TAW
                      SLN-18TAW
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      幅寸法
                      (mm)
                      質量
                      (kg)
                      適応サイズ 内容量

                      14,634円

                      ( 16,097円 )
                      1個 -

                      3日目

                      120010958W1200用-

                      20,240円

                      ( 22,264円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1800169512W1800用-

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました