(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパーラック スチール
  • 数量スライド割引

スーパーラック スチール (レビュー)

通常価格(税別)
35,952円 ~ 131,054円
税込価格
39,547円 ~ 144,159円
通常出荷日
3日目
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!
【特長】
・地震などの場合に抜群な強度をもつ、間口1,220mmのサカエ独自のツールラック。
・ラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
・棚受とボルト止めで堅牢。落下防止と位置決簡単構造。
・棚板は50mmピッチで段替え可能!
・棚板は棚受に乗せてビス止めするだけで簡単に取付け、組み替えができます。ボルトと棚受の2つで棚を支えていますので落下の心配が無く、より安全にご使用になれます。
・支柱と取付板の接合による管状構造で堅牢。
・耐震固定金具の取り付けも可能。
・均等耐荷重(棚板1段当り)80kg、均等耐荷重(棚板1連当り)1000kg
【用途】
・棚板から荷物を落としたくない場合に最適

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

スーパーラック スチールのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ラックとして
    評価 4.0満足度:4.02019/06/19
    頑丈に出来ているので、重い物でも問題ない。
    部材が重いがゆえに作るのに手間がかかった。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーラック スチール

スーパーラック スチール

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

        メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 35,952円 20,823円 18,736円
        通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
        材質 スチール スチール スチール
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        カラー アイボリー - -
        均等耐荷重(棚一連当り)(kg) 1000 - -

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。