(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショップラック スチール SHRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHR-2314P
ショップラック スチール SHRシリーズ ショップラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,493円
税込単価
40,142円

店舗用に最適な、明るいカラー(新色パールホワイト)のスチール棚です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    80
  • カラー:
    ホワイト
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    500
  • セット内容(付属品):
    コーナープレート8枚付
  • 備考:
    樹脂製ベースキャップ。コーナープレートで強度バツグン。棚板は50mmピッチで段変え可能!
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SHR-2314P 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

自由度の高い開放棚。四方からの収納物の出し入れが可能。

自由度の高い開放棚。四方からの収納物の出し入れが可能。

製品の基本仕様・特長

強度や自由度の高い工夫が各所に

コーナープレートで強度バツグン 最上段・最下部の棚板四隅にコーナープレートを付けひずみを防止。

コーナープレートで強度バツグン
最上段・最下部の棚板四隅にコーナープレートを
付けひずみを防止。

棚板取付ピッチ 各棚板は、50mmピッチで自由に変えることが可能。また棚板を追加することにより段数を増やせる。

棚板取付ピッチ
各棚板は、50mmピッチで自由に変えることが可能。
また棚板を追加することにより段数を増やせる。

樹脂製ベースキャップ 樹脂製ベースキャップ採用により、床を傷つけにくくなっている。

樹脂製ベースキャップ
樹脂製ベースキャップ採用により、
床を傷つけにくくなっている。

使用方法・使用事例

使用方法

ショップラック スチール SHRシリーズ 取扱説明書-1ショップラック スチール SHRシリーズ 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SHR-2314P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHR-2314P

4
1800
450
1500
1台

1個

36,493( 40,142円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

店舗用に最適な、明るいカラー(新色パールホワイト)のスチール棚です。
【特長】
・事務所にも店舗にも最適なパールホワイトの軽・中量棚。粉体塗装で環境にも配慮。
・自由度の高い開放棚ですので、四方から収納物の出し入れが可能です。
・ 陳列する収納物に応じて、棚板の増減が自由にできます。棚板は50mmピッチで調整可能です。
・最上段・最下段の棚板四隅にコーナープレートを付けひずみを防止します。(コーナープレート8枚)
・各棚板は、50mmピッチで自由に変えることができます。棚板を追加することにより段数を増やせます。
・樹脂製ベースキャップ採用により、床に傷を付けにくくなっています。
【用途】
・中間棚板の高さ変更が可能なため、不揃いのワーク陳列も可能。店舗用ラックとしては重量物の陳列が可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショップラック スチール SHRシリーズの型番SHR-2314Pのページです。
型番SHR-2314Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショップラック スチール SHRシリーズ

ショップラック スチール SHRシリーズ

    軽量ラック 高さ 1800mm・2100mm

    軽量ラック 高さ 1800mm・2100mm

      中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

          軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

          軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ、高さ2100mm)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

              軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

              軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

                スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                  キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                  キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                    組立棚

                    組立棚

                      中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                        軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                        軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                          中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                            メーカー サカエ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 23,706円 1,200円 52,055円 19,545円 32,212円 37,121円 20,453円 92,056円 14,885円 48,216円 33,191円 1,755円 42,181円
                            通常出荷日 3日目   7日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   1日目~   8日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール その他 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール プラスチック スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 - 単体型
                            均等積載量(kg/段) 80 120 450 150 100 300 150 150 - 120 450 - 600
                            カラー ホワイト - - - - - - アイボリー - - - - -

                            ショップラック スチール SHRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板段増しはどれ位可能ですか?
                            A
                            棚本体の総荷重は500kg/MAXになります。耐荷重は総耐荷重÷使用棚板枚数になりますが、その間で使用可能です。 最大枚数は(高さ実寸ー100)÷100ですが現実的には総荷重もあるので、7~8段です。
                            Q 粉体塗装とはどの様なものですか?
                            A
                            サビが発生しにくく、塗膜が厚く焼ける為、傷が付き難い仕様です。また有害物質を用いない塗料の為、環境に非常に優しい塗装方法を採用しています。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHR-1324P
                            SHR-2114P
                            SHR-2124P
                            SHR-2324P
                            SHR-3115P
                            SHR-3125P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            内容量

                            41,635円

                            ( 45,799円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            418006001200-

                            24,447円

                            ( 26,892円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            412004501500-

                            30,458円

                            ( 33,504円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            412006001500-

                            42,365円

                            ( 46,602円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            418006001500-

                            29,860円

                            ( 32,846円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            512004501800-

                            37,683円

                            ( 41,451円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            512006001800-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました