(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,095円
税込単価
1,205円

【特長】・組立て時も、折りたたみ時も、しっかり積み重ねが可能です・大工、園芸、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブラック
  • 容量(L):
    34
  • 外形間口(mm):
    550
  • 外形奥行(mm):
    370
  • 外形高さ(mm):
    200
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    101-200
  • 組立時:内寸(mm):
    520×340×190
  • 折たたみ時:外寸(mm):
    550×370×50
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード:
    4977292837927
  • 質量(g):
    1520
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 組立時には、手など挟む恐れがありますので十分に注意して下さい。
  • コンテナがしっかり組み立てられている事を確認してから使用して下さい。
  • 商品の上に乗るなど、踏み台として使用しないで下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

型番

EFC-34B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFC-34B

1個

1個

1,095( 1,205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立て時も、折りたたみ時も、しっかり積み重ねが可能です
・大工、園芸、アウトドア、玩具、衣料品、カー用品の収納に最適です
・使用しない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます
【用途】
・道具・工具・小物類の収納

(i)ご注意

  • 組立時には、手など挟む恐れがありますので十分に注意して下さい。
  • コンテナがしっかり組み立てられている事を確認してから使用して下さい。
  • 商品の上に乗るなど、踏み台として使用しないで下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

EFC-34Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EV 折りたたみコンテナ EFC-34Bの型番EFC-34Bのページです。
型番EFC-34Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

    Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ

    Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ

      薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

      薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

        マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

        マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

          531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

          531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)

            74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

            74.0L 折畳コンテナ(透明・青)

              折りたたみ式コンテナ NM-35

              折りたたみ式コンテナ NM-35

                折畳コンテナ(黒)

                折畳コンテナ(黒)

                  リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

                  リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

                    530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

                    530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

                      折りたたみコンテナ(コンパクト)

                      折りたたみコンテナ(コンパクト)

                        折畳コンテナ

                        折畳コンテナ

                          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

                          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

                            メーカー E-Value アズワン 岐阜プラスチック工業 アズワン エスコ エスコ アステージ エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 1,095円 3,900円 2,875円 3,760円 4,170円 4,104円 810円 2,910円 1,589円 3,870円 360円 2,992円 3,926円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            ブラック - グリーン - ブルー - - ブラック グリーン ブルー - 2色 ブルー
                            容量(L) 34 - - - 51.8 76.5 - - - 25.5 - - 41.9
                            外形間口(mm) 550 - - - 530 649 - 600 540 530 - - 600
                            外形奥行(mm) 370 - - - 366 439 - 400 360 366 - - 400

                            EV 折りたたみコンテナ EFC-34Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました