(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用掃除機10L EVC-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿両用掃除機10L EVC-100P

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
6,125円
税込単価
6,738円

軽くて錆びない樹脂タンクを採用した乾湿両用掃除機。【特長】・小型、軽量(3.0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 幅(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    360
  • 奥行き(mm):
    360
  • 重量(g):
    3000
  • ホースサイズ(mm):
    内径:30、外径:35
  • ホース長(m):
    1.8
  • 電源コード長(m):
    2.5
  • JANコード:
    4977292489225
  • 電源:
    AC 100V
  • 電流(A):
    6.5
  • 定格消費電力(w):
    610
  • 最大真空度:
    12kPa
  • 最大風量(m³/min):
    1.36
  • 吸水仕事率:
    105W
  • 容量:
    集塵:7L、吸水:5L
  • 騒音値(dB):
    80
  • 材質:タンク:
    プラスチック
  • セット内容付属品:
    ワイドノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、ミニノズルセット

型番

EVC-100P 解除

Loading...

小型・軽量(3.0kg)、軽くて錆びない樹脂タンクを採用した乾湿両用掃除機

EVC-100P

EVC-100P

  • 錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。
  • ブロワーとしても使用可能。
  • 小型軽量で、ご家庭での屋外用、車掃除用として最適。
  • 乾湿両用。

仕様

使用例(液体)

使用例(液体)

使用例(粉塵)

使用例(粉塵)

  • 重量:3,000g
  • 電源:単相交流100V(50/60Hz共用)
  • 電流:6.5A
  • 定格消費電力:610W
  • 最大真空度:12kPa
  • 最大風量:1.36m3/min
  • タンク容量:10L
  • 集塵容量:7L
  • 吸水容量:5L
  • 電源コード長:2.5m
  • 騒音値:80dB
  • 付属品:ホース(1.8m)、延長パイプ1本、汎用ノズル、クロウノズル、スキマノズル、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター
  • タンク材質:プラスチック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVC-100P

1個

6,125( 6,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて錆びない樹脂タンクを採用した乾湿両用掃除機。
【特長】
・小型、軽量(3.0kg)。
・錆びないプラスチックタンクを採用。
・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。
・ブロワーとしても使用可能。
・乾湿両用。
・極細ノズルセットが付属。
【主な用途】
・粉塵や液体の吸引
・自動車の清掃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用掃除機10L EVC-100Pの型番EVC-100Pのページです。
型番EVC-100Pに関する仕様情報を記載しております。

乾湿両用掃除機10L EVC-100Pのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
大型水槽の水換え
評価 5.0満足度:5.02017/07/31
液体の吸引にとても便利です。水槽の底の水まで吸引して排水できるので助かります。オプションパーツ[EVC-100P-ACCE1]でホースを延長すると使いやすいです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備清掃
評価 4.0満足度:4.02019/10/01
設備清掃に使用して5年以上です。
低価格の割りに吸引力が強く、細かいゴミも十分吸引出来ます。
フィルターはあまり細かい粉を吸い続けると詰まりやすい傾向になります。
耐久性は値段に対して十分と思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電気・内装工事の清掃
評価 4.0満足度:4.02018/12/26
コンセントの増設に伴う石膏ボード壁の穴あけや結線工事の後片付け・清掃用として購入。
思ったよりコンパクトで軽い。持ち運びも非常に楽。音はある程度のレベルだが想定の範囲内。吸込み能力は用途としては十分だが、今後細かい粉塵等を多く吸った場合の耐久性や、フィルター掃除の手間等どう感じるか使い続けてみたい。今の所、液体を吸う予定はないが、いざという時には液体を吸う事が出来る安心感がある。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工場の清掃
評価 4.0満足度:4.02018/11/19
本体が樹脂なので、軽くて持ち運びに、便利。
電源コードが、長ければよかった。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました