(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    かくはん機
  • 幅(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    310
  • 奥行き(mm):
    65
  • JANコード:
    4977292333207
  • 軸径:
    6.35mm六角軸
  • 重量(g):
    140
  • 適用機種:
    電気ドリル・インパクトドライバー
  • 用途:
    ペイントや液体のかき混ぜ。
  • 機能:
    電気ドリルにより、スピーディーにむらなくカクハンできます。
  • 内容量:
    1本

型番

EV-PAINT-6.35 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV-PAINT-6.35

1本

2個

580( 638円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジクの型番EV-PAINT-6.35のページです。
型番EV-PAINT-6.35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジク

    プランジャーポンプ式エアレスユニット

    プランジャーポンプ式エアレスユニット

      電動ダイヤフラムエアレス塗装機

      電動ダイヤフラムエアレス塗装機

        イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

        イーシ゛ーラインハント゛アフ゜リケーター

          イージーラインエッジ ノズル

          イージーラインエッジ ノズル

            電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

            電動低圧温風塗装機"クリーンボーイ"

              扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

              扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                            メーカー E-Value アネスト岩田 精和産業 ITW ITW 精和産業 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 580円 417,253円 249,236円 14,677円 1,149円 170,293円 123,750円 123,143円 214,613円 123,410円 249,631円 96,634円 122,248円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ かくはん機 塗装用制御機器 エアレス塗装機 その他 その他 エアレス塗装機 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            幅(mm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 310 - - - - - - - - - - - -
                            奥行き(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292333207 - - - - - - - - - - - -

                            EV 六角軸ペイントミキサー 6.35ジクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました