(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
988円
税込単価
1,087円

ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。【特長】・にぎりやすく、すべ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 幅(mm):
    128
  • 高さ(mm):
    275
  • 奥行き(mm):
    25
  • JANコード:
    4977292179577
  • セット内容:
    2本組(刃幅:25・75mm)
  • 重量(g):
    320
  • 用途:
    Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。
  • 機能1:
    にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
  • 機能2:
    ハンマーで叩いて使えるグリップです。
  • 内容量:
    1セット

型番

EV-ATU-2P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV-ATU-2P

1セット

2個

988( 1,087円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。
【特長】
・にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです
・ハンマーで叩いて使えるグリップですPタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミの型番EV-ATU-2Pのページです。
型番EV-ATU-2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

    スクレーパー(セラミック製)

    スクレーパー(セラミック製)

      ソフト・パテベラ(ステンレス製)

      ソフト・パテベラ(ステンレス製)

        はがしヘラ

        はがしヘラ

          ALLEX スクレパー 扇型 76mm

          ALLEX スクレパー 扇型 76mm

            3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

            3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

              仕上ゴテ(S55C)

              仕上ゴテ(S55C)

                218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

                  スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                  スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

                    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                    SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                      ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

                      ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

                        100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

                        100x140mm ガラス&タイルスクレーパー

                          メーカー E-Value エスコ エスコ 井上工具 ALLEX エスコ エスコ エスコ エスコ E-Value ユニット エスコ
                          通常価格 988円 5,420円 790円 190円 677円 5,780円 1,946円 890円 1,930円 988円 943円 800円
                          通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                          材質(刃) ステンレス セラミック ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                          幅(mm) 128 - - - - - - - - 147 - -
                          高さ(mm) 275 - - - - - - - - 280 - -
                          奥行き(mm) 25 - - - - - - - - 25 - -

                          特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                          塗装剥がし
                          評価 3.0満足度:3.02022/02/04
                          塗装やそうじに使っていました。厚みあり使い易いのですが、現在購入しようとすると2セットからしか購入できなくなっていましたので、不要な在庫は持ちたくないので別の製品を検討します。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          取付け面の清掃
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                          機械の取付け面の塗装や汚れを落とすのに幅の広いものと狭い物の2セットに有ってとても使いやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました