(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSF-121MR
セイフティーフェンス(丸支柱タイプ) セイフティーフェンス(マルシチュウタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,271円
税込単価
21,198円

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適【特長】・支柱のヒンジ...

詳細情報を確認する

型番

NSF-121MR 解除

Loading...

 
カタログを表示

NSF-121MR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
種類
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSF-121MR

W1161×H938
連結タイプ
6000
1個

1個

19,271( 21,198円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適
【特長】
・支柱のヒンジに、ヒンジピンを差し込むだけのワンタッチ取付
・支柱を中心に回転するためあらゆる角度で連結が可能(T字及び十字連結は不可)
・組立式
【付属品】
・コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)の型番NSF-121MRのページです。
型番NSF-121MRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

    SPフェンス

    SPフェンス

      草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

      草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

        光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

        光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

          アーチスタンド

          アーチスタンド

            カラーパイプバリケード

            カラーパイプバリケード

              光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

              光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大

                プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大

                  アルミゲート

                  アルミゲート

                    フェンス用ベース 鉄製

                    フェンス用ベース 鉄製

                      単管バリケード(PP製)

                      単管バリケード(PP製)

                        重機接触防止装置エスカルバー

                        重機接触防止装置エスカルバー

                          ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

                          ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

                            メーカー サカエ DICプラスチック ハラックス ミツギロン工業 トーグ安全工業 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット 三甲 つくし工房 ユニット
                            通常価格 16,612円 9,909円 30,879円 25,703円 4,029円 28,505円 25,703円 8,313円 106,876円 6,247円 1,486円 17,603円 16,910円
                            通常出荷日 3日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   5日目   6日目   1日目~   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス - バリケード バリケード - バリケード 工事用フェンス - バリケード バリケード 工事用フェンス
                            イエロー - グレー - - - - - - - - オレンジ ホワイト
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSF-05MD
                            NSF-121MT
                            NSF-901MR
                            NSF-901MT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            種類 質量
                            (g)
                            内容量

                            16,612円

                            ( 18,273円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W560×H938扉タイプ5000-

                            25,671円

                            ( 28,238円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W1207×H938単体タイプ8000-

                            17,436円

                            ( 19,180円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W861×H938連結タイプ5000-

                            23,835円

                            ( 26,219円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W907×H938単体タイプ7000-

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました