(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全グラス EG-2 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全グラス EG-2 グレー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適な安全メガネ。【特長】・度付眼鏡の上から...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • レンズカラー:
    スモーク
  • 幅(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    50
  • 奥行き(mm):
    240
  • JANコード:
    4977292387699
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 重量(g):
    40
  • 特長:
    飛来物が発生する作業時の眼の保護。
  • 機能1:
    度付眼鏡の上からかけることができます。
  • 機能2:
    紫外線を99.9%カットします。
  • 機能3:
    かけ疲れしにくい軽量タイプです。
  • 機能4:
    衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
  • 仕様1:
    レンズ仕様:紫外線99.9パーセントカット。
  • 注意事項1:
    作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • 注意事項2:
    化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
  • 注意事項3:
    この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。
  • 内容量:
    1個

型番

EG-2-GR 解除

Loading...

安全グラス EG-2 グレーの仕様

商品外観

商品外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅165×高さ60×奥行き50mm
  • 重量:40g
  • 用途:飛来物が発生する作業時の眼の保護。
  • 機能・特長:度付眼鏡の上からかけることが可能。紫外線を99.9%カット。かけ疲れしにくい軽量タイプ。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製。
  • 仕様:レンズカラーはスモーク。
  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-2-GR

1個

1個

406( 447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適な安全メガネ。
【特長】
・度付眼鏡の上からかけることが可能。
・紫外線を99.9%カット。
・衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製を採用。
・かけ疲れしにくい軽量タイプ。
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全グラス EG-2 グレーの型番EG-2-GRのページです。
型番EG-2-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全グラス EG-2 グレー

安全グラス EG-2 グレー

    ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

    ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

      二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

      二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

        二眼型保護メガネ VD-201

        二眼型保護メガネ VD-201

          二眼型セーフティグラス TSG-300

          二眼型セーフティグラス TSG-300

            二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

            二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

              ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

              ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                  ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

                  ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)

                    まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

                    まとめ買い 保護めがね セキュアフィット バリューパック10個入

                      二眼型保護メガネ UVカット

                      二眼型保護メガネ UVカット

                        二眼型保護メガネ TSG-7128

                        二眼型保護メガネ TSG-7128

                          セフティグラス軽量スモーク

                          セフティグラス軽量スモーク

                            メーカー E-Value ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 スリーエムジャパン UVEX トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 406円 2,545円 1,592円 3,272円 346円 3,059円 3,540円 1,403円 2,252円 12,692円 3,342円 2,495円 678円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            形状 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 -
                            UVカット -
                            レンズカラー スモーク - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 95 - - - - - - - - - - - -

                            安全グラス EG-2 グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました