(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全グラス EG-1 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全グラス EG-1 クリア

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
351円
税込単価
386円

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。【...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • レンズカラー:
    クリア
  • 幅(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    60
  • 奥行き(mm):
    58
  • JANコード:
    4977292387682
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 重量(g):
    40
  • 特長:
    飛来物が発生する作業時の眼の保護。
  • 仕様1:
    レンズ仕様:紫外線99.9パーセントカット。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

型番

EG-1-CL 解除

Loading...

安全グラス EG-1 クリアの仕様

商品外観

商品外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅160×高さ60×奥行き58mm
  • 重量:40g
  • 用途:飛来物が発生する作業時の眼の保護。
  • 機能・特長:度付眼鏡の上からかけることが可能。紫外線を99.9%カット。かけ疲れしにくい軽量タイプ。
  • 仕様:レンズカラーはクリアー。
  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-1-CL

1個

10個

351( 386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。
【特長】
・度付眼鏡の上からかけることができます
・紫外線を99.9%カットします
・かけ疲れしにくい軽量タイプです
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全グラス EG-1 クリアの型番EG-1-CLのページです。
型番EG-1-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全グラス EG-1 クリア

安全グラス EG-1 クリア

    一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

    一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

        一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

        一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

          山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

          山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

            2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

            2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

              保護めがね(ゲストグラス)

              保護めがね(ゲストグラス)

                Fine 保護メガネ FGシリーズ

                Fine 保護メガネ FGシリーズ

                  一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                  一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                    一眼型保護メガネ 小型タイプ

                    一眼型保護メガネ 小型タイプ

                      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                        保護めがね No.337 PET-AF

                        保護めがね No.337 PET-AF

                          一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                          一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                            メーカー E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 山本光学 アズワン ケニス 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 理研オプテック ケニス 山本光学
                            通常価格 351円 318円 3,017円 1,014円 634円 724円 936円 1,246円 1,108円 1,019円 2,000円 1,865円 921円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - - - 防塵 防塵 防塵 - - 防塵
                            UVカット - - - -
                            レンズカラー クリア - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 160 - - - - - - - - - - - -

                            安全グラス EG-1 クリアのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                            切削時の保護
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            グラインダーをかける時、鉄粉などが目に入るのを防ぐために使います。
                            大きく上下も保護できるのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/22
                            少し視界に歪みを感じたが、この価格なら十分。
                            フィット感はよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふつうです
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/24
                            グラインダーやリューター作業の時に使います。普通に使えます。
                            目を守りましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧機器の研修用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/29
                            研修用に購入しました。
                            眼鏡の上から使用しても違和感なく使用可能でした。
                            透明度も良好です。。
                            サイズは女性が使用しても問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械加工作業時の安全対策として
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/27
                            メガネの上からかけても違和感なくコストも満足しています。
                            納期も早いので在庫を持たなくて済み、リピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました