(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトマホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトマホイール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,053円 ~ 3,300円
税込価格
3,358円 ~ 3,630円

【特長】ダイヤモンド電着製品(電着ホイール)。中目のみ両面使用可能。粒度は極細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 詳細タイプ:
    アトマホイール
  • サイズ:
    φ100(穴径φ20)
  • 基板厚(mm):
    0.5
  • 用途:
    刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粒度
砥粒サイズ
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
荒目
#140
-
4954452127890

1個

3,053( 3,358円 )

10日目

中目
#400
両面使えます
4954452127135

1個

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイヤモンド電着製品(電着ホイール)。
中目のみ両面使用可能。
粒度は極細目のため作業効率が上がる。
【用途】
刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトマホイール

アトマホイール

    ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

    ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

      アターク(強力ヤスリ・研磨機)

      アターク(強力ヤスリ・研磨機)

        電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

        電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド

          XEBECツール専用 ポータブル回転工具

          XEBECツール専用 ポータブル回転工具

            ビットセット 29pcs RB-100

            ビットセット 29pcs RB-100

              TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

              TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

                スプルー/ランナーロック用カッター 逆テーパ/2枚刃/直刃

                スプルー/ランナーロック用カッター 逆テーパ/2枚刃/直刃

                  超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

                  超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

                    超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃

                    超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃

                      VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                        VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー ツボ万 東京オートマック 東京オートマック 日東工器 ジーベックテクノロジー EARTH MAN ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,053円 49,483円 39,586円 54,682円 48,348円 3,937円 5,940円 - 5,650円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 電動ヤスリ 電動ヤスリ 電動ヤスリ 電動ヤスリ 関連部品 - - - - - - -
                            詳細タイプ アトマホイール - - - - - - - - - - - -
                            サイズ φ100(穴径φ20) - - - - - - - - - - - -
                            基板厚(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            用途 刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど - - - - - - - - - - - -

                            アトマホイールのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            刃の研磨
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/16
                            取り扱いやすく、耐久力もまあまああると思います
                            また購入したいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フェルトの切断時に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            フェルトの切断に使っており、使用する機器によって使い分けをするため軸付きタイプも選定し、試しに1つ購入して使用してみたところよさそうでしたため購入しました。特に問題なく切断できました。ただ、フェルト材質そのものの問題で切断時に切り粉の粉塵が多く排出してしまいました。また、消耗品として考えるとどうしても1個当たりの値段が高いため、もう少し安くなってくれるとありがたい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヤスリ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました