(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タイル2000うす刃
  • 数量スライド割引

タイル2000うす刃 (レビュー)

通常価格(税別)
6,800円 ~ 6,818円
税込価格
7,480円 ~ 7,500円
通常出荷日
3日目
【特徴】
・腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
・切り口精度、感触に大変すぐれています。
・精密切断用。
【用途】
・一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など。

タイル2000うす刃のレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    樹脂の切断
    評価 2.0満足度:2.02021/04/20
    湿式で切断しましたが、思った結果にはなりませんでした。しかし断面は綺麗に仕上がっているので別の用途では使用できそうです。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    ご期待に沿えず申し訳ございません。
    ご購入頂いた商品につきましては、”乾式”によるご使用を前提として製造されております。
    商品ページの記載が分かりずらい部分もあるかと存じますが、今後のご参考にしていただければ幸いです。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイル2000うす刃

タイル2000うす刃

    呉英 マジックダイヤディスク #60

    呉英 マジックダイヤディスク #60

      タイルプロDX

      タイルプロDX

        ダイヤモンドカッターウエーブ

        ダイヤモンドカッターウエーブ

          ドラドDスタミナ DC100W

          ドラドDスタミナ DC100W

            ダイヤモンドカッタータイル専用

            ダイヤモンドカッタータイル専用

              アイウッド ネットディスク 100mm

              アイウッド ネットディスク 100mm

                ユニバーサルタイル

                ユニバーサルタイル

                  溝切りカッター

                  溝切りカッター

                    ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                    ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                      瓦プロ

                      瓦プロ

                        ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                        ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                          メーカー ツボ万 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 柳瀬 アイウッド アイウッド 柳瀬 呉英製作所 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                          通常価格 6,800円 11,897円 9,082円 2,226円 3,080円 3,690円 6,666円 6,125円 13,324円 8,383円 6,582円 6,730円
                          通常出荷日 3日目   9日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                          主要切断材質 タイル タイル タイル コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル - タイル タイル コンクリート・アスファルト
                          刃厚(mm) 1.1 20 1 2.2 1.8 1 - 1.2 10 1.8 1.3 -
                          乾式/湿式 乾式 - - - - - - - - 乾式 - 乾式
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          刃幅(mm) 5 - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。