(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用手袋 マッスル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用手袋 マッスル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
297円
税込価格
327円

柔らかくスベリにくいゴム特殊コーティング。吸汗性と優しい肌触り。【特長】・裏起...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    天然ゴム・綿・ポリエステル混紡裏綿起毛
  • 色:
    ブラック
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
1双

1個

297( 327円 )

5日目

M
1双

40個

297( 327円 )

3日目

S
1双

1個

297( 327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかくスベリにくいゴム特殊コーティング。吸汗性と優しい肌触り。
【特長】
・裏起毛でズレにくい!
・通気性&吸汗性アップ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用手袋 マッスル

作業用手袋 マッスル

    テクノトップ ブラック

    テクノトップ ブラック

      エアーフォーミー AF-001

      エアーフォーミー AF-001

        川西 テクノトップ グレー

        川西 テクノトップ グレー

          ブレスグリップ

          ブレスグリップ

            グリップカーボン 318

            グリップカーボン 318

              ブレスグリップtype-R No.380R

              ブレスグリップtype-R No.380R

                1450 タフレッドスリム

                1450 タフレッドスリム

                  1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                  1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                    WithGardenフローラ

                    WithGardenフローラ

                      組立グリップクラスター 0404-23

                      組立グリップクラスター 0404-23

                        1650 ケミソフト超グリ

                        1650 ケミソフト超グリ

                          380ブレスグリップ

                          380ブレスグリップ

                            メーカー 三重化学工業 川西工業 ホーケン 川西工業 ケニス ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アズワン
                            通常価格 297円 384円 338円 384円 573円 402円 422円 278円 838円 557円 429円 477円 35,760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   7日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム - ニトリルゴム すべり止め ポリウレタン 天然ゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - - - 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                            ゲージ 10 - - 13 - 10 13 15 13 13 13 13 -
                            材質 天然ゴム・綿・ポリエステル混紡裏綿起毛 - - - - - - - - - - - -

                            作業用手袋 マッスルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            普段の組立作業等
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/26
                            厚めの素材ですのでバリ等から手を守ってくれます。
                            オイル等が染み込んだものを使用すると手が臭くなるのがたまにキズ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました