(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブやわらかNo.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブやわらかNo.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

メーカー独自の特殊配合で抜群の柔らかさと抜群の作業性を実現スベリ止め付。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール・綿
  • 色:
    オレンジ
  • 内容量:
    1双

型番

ML-SF5-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-SF5-L

L
1双

1個

428( 471円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メーカー独自の特殊配合で抜群の柔らかさと抜群の作業性を実現
スベリ止め付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブやわらかNo.5の型番ML-SF5-Lのページです。
型番ML-SF5-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブやわらかNo.5

ミエローブやわらかNo.5

    ミエローブやわらかNo.1

    ミエローブやわらかNo.1

      ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

      ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

        No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

        No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

          耐油厚手 No.170

          耐油厚手 No.170

            耐油手袋VERTE-135

            耐油手袋VERTE-135

              耐油ビニローブ NO660

              耐油ビニローブ NO660

                P.V.Aグローブ(アズワン)

                P.V.Aグローブ(アズワン)

                  グリーンジャージ NO600

                  グリーンジャージ NO600

                    ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

                    ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

                      ブルーフィット手袋 No.181

                      ブルーフィット手袋 No.181

                        塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                        塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                          塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                          塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ
                            通常価格 428円 493円 414円 155円 486円 6,013円 498円 6,650円 511円 531円 140円 548円 147円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール
                            材質 ポリ塩化ビニール・綿 ポリ塩化ビニール・綿 - - - - - - - - - - -
                            オレンジ グリーン - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            ミエローブやわらかNo.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました