(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブやわらかNo.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブやわらかNo.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

抜群のやわらかさで長時間作業や細かい作業に最適。すべり止め加工付きで、指先作業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール・綿
  • 色:
    グリーン
  • 内容量:
    1双

型番

ML-SF1-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-SF1-L

L
1双

1個

493( 542円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群のやわらかさで長時間作業や細かい作業に最適。
すべり止め加工付きで、指先作業にも最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブやわらかNo.1の型番ML-SF1-Lのページです。
型番ML-SF1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブやわらかNo.1

ミエローブやわらかNo.1

    耐油手袋VERTE-135

    耐油手袋VERTE-135

      塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

      塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

        塩化ビニール手袋 ビニスター竹

        塩化ビニール手袋 ビニスター竹

          No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

          No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

            ナイスハンドミュー薄手 手袋

            ナイスハンドミュー薄手 手袋

              【耐油性】塩化ビニール手袋

              【耐油性】塩化ビニール手袋

                ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

                ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

                  ダンロップ薄手手袋

                  ダンロップ薄手手袋

                    ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                    ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                      塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                      塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                        ミエローブやわらかNo.5

                        ミエローブやわらかNo.5

                          ブルーフィット手袋 No.181

                          ブルーフィット手袋 No.181

                            メーカー 三重化学工業 ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ アズワン 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 ショーワグローブ
                            通常価格 493円 6,013円 665円 606円 155円 182円 743円 531円 250円 414円 548円 428円 140円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール
                            材質 ポリ塩化ビニール・綿 - - - - - - - - - - ポリ塩化ビニール・綿 -
                            グリーン - - - - - - - - - - オレンジ -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - 1双 -

                            ミエローブやわらかNo.1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました