(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムライナー男性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムライナー男性用

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
204円
税込単価
224円

運送作業関係に本格派滑り止め手袋。【特長】・摩耗に強く、吸汗性に優れる2重編み...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    10
  • 詳細タイプ:
    先端強化
  • 材質:繊維部:
    表地:ポリエステル/裏地:綿
  • 材質:樹脂部:
    天然ゴム
  • 色:
    ブルー
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003-L

L
1双

1個

204( 224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

運送作業関係に本格派滑り止め手袋。
【特長】
・摩耗に強く、吸汗性に優れる2重編み手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムライナー男性用の型番003-Lのページです。
型番003-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムライナー男性用

ゴムライナー男性用

    ゴムライナー女性用

    ゴムライナー女性用

      作業用すべり止め手袋 メガライナー

      作業用すべり止め手袋 メガライナー

        手袋ゴムライナー(NO300035)

        手袋ゴムライナー(NO300035)

          すべり止め手袋 ブルーライナー

          すべり止め手袋 ブルーライナー

            ゴム張り手袋Z

            ゴム張り手袋Z

              グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

              グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

                ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                  スベリ止め手袋 フリー

                  スベリ止め手袋 フリー

                    簡易パームライト手袋 B0502 作業用

                    簡易パームライト手袋 B0502 作業用

                      マッドグリップ レッド

                      マッドグリップ レッド

                        背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                        背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                          すべり止め手袋(10双入)

                          すべり止め手袋(10双入)

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 川西工業 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 アトム(安全・保護用品) ブラストン
                            通常価格 204円 204円 255円 272円 532円 389円 914円 419円 295円 2,114円 170円 438円 1,822円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム 天然ゴム ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 ボツ ボツ - - 背抜き ゴム張り 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き 手の平コート
                            ゲージ 10 10 - - 13 - 10 13 - - 13 13 -
                            詳細タイプ 先端強化 先端強化 - - - - - - - - - - -

                            ゴムライナー男性用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            滑らなそうだったので購入
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            荷物の運搬に使用する為、安価な手袋をと思い購入しました。滑らず満足です。価格も安い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました