(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムライナー女性用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムライナー女性用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
204円
税込単価
224円

運送作業関係に本格派滑り止め手袋【特長】・摩耗に強く、吸汗性に優れる2重編み手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    10
  • 詳細タイプ:
    先端強化
  • 材質:繊維部:
    表地:ポリエステル/裏地:綿
  • 材質:樹脂部:
    天然ゴム
  • 色:
    ピンク
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004-M

1双

12個

204( 224円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

運送作業関係に本格派滑り止め手袋

【特長】
・摩耗に強く、吸汗性に優れる2重編み手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムライナー女性用の型番004-Mのページです。
型番004-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムライナー女性用

ゴムライナー女性用

    ゴムライナー男性用

    ゴムライナー男性用

      手護神5双組

      手護神5双組

        ゴムボツ厚手

        ゴムボツ厚手

          ポチロン紺

          ポチロン紺

            122G ゴム張りG

            122G ゴム張りG

              しっくりがっちり厚手”(1双入)

              しっくりがっちり厚手”(1双入)

                35 純綿軽作業用手袋

                35 純綿軽作業用手袋

                  ソフトドライブ女性用

                  ソフトドライブ女性用

                    1561 プロテコーフィット

                    1561 プロテコーフィット

                      組立グリップクラスター No.371

                      組立グリップクラスター No.371

                        滑り止め厚手手袋・1双

                        滑り止め厚手手袋・1双

                          122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

                          122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ コーコス信岡 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 204円 204円 426円 148円 225円 549円 191円 267円 159円 1,042円 377円 112円 1,389円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   8日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 ボツ ボツ ボツ ボツ ボツ ゴム張り - - ボツ - 背抜き - ゴム張り
                            サイズ M - - - L フリー - - M M - - フリー
                            ゲージ 10 10 7 7 7 7 - - 10 - 13 - 7

                            ゴムライナー女性用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました