(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムボツ厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムボツ厚手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

柔らかいのに丈夫で長持ち。天候や温度変化に強く、いつまでもしなやかなスベリ止め...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    7
  • 詳細タイプ:
    厚手
  • 材質:繊維部:
    ポリエステル・他
  • 材質:樹脂部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

381

M
1双

10個

148( 163円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかいのに丈夫で長持ち。
天候や温度変化に強く、いつまでもしなやかなスベリ止め効果。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムボツ厚手の型番381のページです。
型番381に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムボツ厚手

ゴムボツ厚手

    ソフトドライブ女性用

    ソフトドライブ女性用

      ポチロン紺

      ポチロン紺

        手護神5双組

        手護神5双組

          ゴムソフト

          ゴムソフト

            ゴム張り手袋エコロZ

            ゴム張り手袋エコロZ

              ゴム張り手袋Z

              ゴム張り手袋Z

                122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

                122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

                  滑り止め厚手手袋・1双

                  滑り止め厚手手袋・1双

                    背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                    背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                      122G ゴム張りG

                      122G ゴム張りG

                        35 純綿軽作業用手袋

                        35 純綿軽作業用手袋

                          しっくりがっちり厚手”(1双入)

                          しっくりがっちり厚手”(1双入)

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業
                            通常価格 148円 159円 225円 426円 148円 525円 389円 1,389円 112円 443円 549円 267円 191円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目~   1日目   1日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め -
                            仕様 ボツ ボツ ボツ ボツ ボツ ゴム張り ゴム張り ゴム張り - 背抜き ゴム張り - -
                            ゲージ 7 10 7 7 10 - - 7 - 13 7 - -
                            詳細タイプ 厚手 先端強化 先端強化 先端強化 薄手 - - - - - - - -

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました