(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:550
ゴムソフト ゴムソフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

肌触りよい純綿薄手手袋で、吸汗性に優れる。天然ゴム滑り止めでグリップ力アップ。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    10
  • 詳細タイプ:
    薄手
  • 材質:繊維部:
    綿
  • 材質:樹脂部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

550

L
1双

10個

148( 163円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肌触りよい純綿薄手手袋で、吸汗性に優れる。
天然ゴム滑り止めでグリップ力アップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムソフトの型番550のページです。
型番550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムソフト

ゴムソフト

    ゴムボツ厚手

    ゴムボツ厚手

      ドットライナー

      ドットライナー

        天然ゴム背抜き手袋 ブルー

        天然ゴム背抜き手袋 ブルー

          業務用作業手袋 ケミソフト

          業務用作業手袋 ケミソフト

            すべり止め手袋IQグローブ

            すべり止め手袋IQグローブ

              デルタグリッププラス

              デルタグリッププラス

                組立グリップ S~L(アズワン)

                組立グリップ S~L(アズワン)

                  背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                  背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                    すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                    すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                      背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                      背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                        富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

                        富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

                          布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                          布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ダンロップ 富士手袋 布施商店
                            通常価格 148円 148円 216円 208円 438円 196円 459円 430円 438円 630円 334円 442円 268円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム 軍手
                            仕様 ボツ ボツ ボツ 背抜き 背抜き - 背抜き - 背抜き - 背抜き 背抜き ボツ
                            ゲージ 10 7 13 13 13 - 10 13 13 - 13 18 -
                            詳細タイプ 薄手 厚手 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            551
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            170円

                            ( 187円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            M-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました