【仕様】・調整が早い!スライド式。・12mmレンチなどでさらに強く締め付け可能...
型番 | 口開き幅最大(mm) | ふところ深さ(mm) |
---|---|---|
GL-100 | 100 | 80 |
GL-150 | 150 | 80 |
GL-200 | 200 | 80 |
GL-250 | 250 | 80 |
GL-300 | 300 | 80 |
GL-400 | 400 | 80 |
GL-500 | 500 | 80 |
GL-600 | 600 | 80 |
GL-800 | 800 | 80 |
GL-1000 | 1000 | 80 |
用途
締め付け・圧着に
特長
GL-100
GL-150
GL-200
GL-250
GL-300
GL-400
GL-500
GL-600
GL-800
GL-1000
Loading...
【仕様】
・調整が早い!スライド式。
・12mmレンチなどでさらに強く締め付け可能。
・スペア保護カバー付。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GL-250で型番確定
L型クランプ GLシリーズの型番GL-250のページです。
型番GL-250に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GL-1000 |
GL-150 |
GL-200 |
GL-300 |
GL-400 |
GL-500 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 口幅 (mm) | 仕様 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,800円 ( 5,280円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1000 | 1400 | 4907052382695 | |
1,886円 ( 2,075円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 150 | 635 | 4907052382619 | |
2,354円 ( 2,589円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 200 | 690 | 4907052382626 | |
2,763円 ( 3,039円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 300 | 770 | 4907052382640 | |
2,150円 ( 2,365円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 400 | 860 | 4907052382657 | |
3,348円 ( 3,683円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 500 | 940 | 4907052382664 |