(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート TPMN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMN160308-F7030
カッタ用インサート TPMN○○○ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
772円
税込単価
849円

TAFドリル専用の回転工具用インサートです。汎用タイプです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 材種記号:
    F7030
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    11°ポジ
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

TPMN160308-F7030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
D1(mm)
S1(mm)
Re(mm)
呼び記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMN160308-F7030

9.525
3.18
0.8
TPMN160308
167-8949

10個

772( 849円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TAFドリル専用の回転工具用インサートです。汎用タイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート TPMN○○○の型番TPMN160308-F7030のページです。
型番TPMN160308-F7030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート TPMN○○○

カッタ用インサート TPMN○○○

    カッタ用インサート SNC○○○

    カッタ用インサート SNC○○○

      カッタ用インサート RGEN○○○

      カッタ用インサート RGEN○○○

        カッタ用インサート SPCA○○○

        カッタ用インサート SPCA○○○

          カッタ用インサート TEER○○○

          カッタ用インサート TEER○○○

            カッタ用インサート TEEN○○○

            カッタ用インサート TEEN○○○

              カッタ用インサート SPNN○○○

              カッタ用インサート SPNN○○○

                カッタ用インサート TPEN○○○

                カッタ用インサート TPEN○○○

                  カッタ用インサート SEKN○○○

                  カッタ用インサート SEKN○○○

                    カッタ用インサート MGEEW○○○AFTR

                    カッタ用インサート MGEEW○○○AFTR

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        カッタ用インサート SEA○○○

                        カッタ用インサート SEA○○○

                          カッタ用インサート SNK○○○

                          カッタ用インサート SNK○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 723円 1,353円 1,857円 3,210円 805円 805円 728円 945円 1,668円 1,744円 1,693円 1,851円 817円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) S(正方形) R(円形) S(正方形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) その他 その他 S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 P(11°) N(0°) G(30°) P(11°) E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) E(20°) - N(0°)
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - - - - - 鋳鉄 / 非鉄金属 -
                            利用可能コーナー数 3 8 その他 4 3 3 4 3 - 2 2 4 -
                            精度 M C E C E E N E - E E A -

                            カッタ用インサート TPMN○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMN160304-F7030
                            TPMN220408-F7030
                            TPMN220412-F7030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            D1
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            Re
                            (mm)
                            呼び記号 トラスココード

                            723円

                            ( 795円 )
                            10個 -

                            3日目

                            9.5253.180.4TPMN160304167-8922

                            1,281円

                            ( 1,409円 )
                            10個 -

                            4日目

                            12.74.760.8TPMN220408662-5100

                            1,281円

                            ( 1,409円 )
                            10個 -

                            3日目

                            12.74.761.2TPMN220412167-8981

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました