(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照度計 i-346

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

照度計 i-346

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,763円
税込単価
22,839円

写真用露出計のトップブランド、SEKONIC。露出計で培われた光測定の技術と品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    照度
  • 測定周期:
    0.5秒
  • 測定範囲:
    2.50lx~200.000lx
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 保存温度範囲(℃):
    -20~60
  • 特長:
    シンプル操作、小型、軽量の照度計 1~60秒までのタイマー測定モード搭載 連続測定と単発測定の選択が可能
  • 用途:
    工業用途:製造現場での光源管理、政府関連:健康基準、スポーツ:安全基準のチェック、建築:工事、電気工事、美術館、ギャラリー:展示、ショーウィンドウ照明、農業:栽培のための照度管理、映画、テレビ:照明効果・管理
  • 重量(g):
    約95(電池含む)
  • 電源:
    単3形乾電池1本(アルカリ、マンガン乾電池、リチウム電池、ニッケル水素蓄電池のいずれか)
  • 標準付属品:
    ソフトケース、モニター用電池(単3形マンガン乾電池)
  • 階級:
    JIS規格一般形A級相当(※1)
  • 受光素子:
    シリコンフオトダイオード
  • 表示:
    単位:ルクス有効桁:3桁
  • 確度直線性:
    ±5%(23℃±2℃)
  • その他の機能:
    測定範囲外:UNDER(アンダー)、OVER(オーバー)警告表示電池残量表示機能自動電源OFF機能(最終操作後約4分)
  • 寸法(mm):
    約63(幅)×110(高さ)×22(厚さ)

Loading...

製品特長・仕様

形式照度計
階級JIS規格一般形A級相当(※1)
受光素子シリコンフォトダイオード
測定周期0.5秒
測定範囲2.50lx~200.000lx
表示単位:ルクス 有効桁:3桁
確度直線性±5%(23℃±2℃)
その他の機能・測定範囲外:UNDER(アンダー)、OVER(オーバー)警告表示
・電池残量表示機能
・自動電源OFF機能(最終操作後約4分)
使用電池単3形乾電池1本
(アルカリ、マンガン乾電池、リチウム電池、二ッケル水素畜電池のいずれか)
使用温度範囲0℃~40℃
保存温度範囲-20℃~60℃
寸法約63(幅)×110(高さ)×22(厚さ)mm
質量約95g(電池含む)
標準付属品ソフトケース、モニター用電池  (単3形マンガン乾電池)

※1 表示部の特性、可視光相対分光応答度特性(f1)、斜入射光特性(f2)および温度特性以外はJIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠

使用方法・使用事例

使用事例

照度計 i-346 スポーツ使用事例

スポーツ

照度計 i-346 事務所使用事例

事務所

照度計 i-346 工業用途使用事例

工業用途

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I-346

1個

20,763( 22,839円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

写真用露出計のトップブランド、SEKONIC。
露出計で培われた光測定の技術と品質でi-346は作られています。
【特長】
・シンブル操作、小型・軽量の照度計
・1~60秒までのタイマー測定モード搭載
・連続測定と単発測定の選択が可能
【用途】
・工業用途:製造現場での光源管理
・政府関連:健康基準
・警察:安全基準
・スポーツ:安全基準のチェック
・建築:工事、電気工事
・美術館、ギャラリー:展示、ショーウィンドウ照明
・農業:栽培のための照度管理
・映画、テレビ:照明効果・管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計 i-346の型番I-346のページです。
型番I-346に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照度計 i-346

照度計 i-346

    デジタル照度計 分光感度特性

    デジタル照度計 分光感度特性

      デジタル照度計 TLX-204

      デジタル照度計 TLX-204

        風速計(風速・温度)

        風速計(風速・温度)

          デジタル照度計 MT-337

          デジタル照度計 MT-337

            アルコールテスター

            アルコールテスター

              風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵

              風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵

                マルチ環境計測器 LM8000/LM8010

                マルチ環境計測器 LM8000/LM8010

                  デジタル照度計+温度計 EL-2000

                  デジタル照度計+温度計 EL-2000

                    マルチ環境測定器 LM-8102

                    マルチ環境測定器 LM-8102

                      メーカー セコニック テストー トラスコ中山 カスタム マザーツール コンテック(ライト) テストー A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 マザーツール
                      通常価格 20,763円 24,000円 28,210円 30,221円 15,200円 2,982円 20,240円 28,967円 17,591円 28,971円
                      通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目  
                      商品タイプ 照度計 照度計 照度計 風速計 照度計 - 風速計 関連品 照度計 -
                      測定項目 照度 照度 照度 風速 / 温度 照度 - - - 温度 / 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 照度
                      測定周期 0.5秒 - - - - - - - - -
                      測定範囲 2.50lx~200.000lx - - - - - - - - -
                      使用温度範囲(℃) 0~40 - - - - - - - - -

                      環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました