(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグラインダー MIG-63SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーグラインダー MIG-63SS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,459円 22,499円
税込単価
26,905円 24,749円

φ3/φ6交換型、プッシュスイッチのタイプ。全長(mm):150排気:後方仕様...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    35000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 全長(mm):
    150
  • 排気:
    後方
  • 仕様:
    φ3/φ6交換型
  • 砥石取付工具:
    レンチ
  • 外径(mm):
    21
  • 質量(g):
    110
  • 全長(mm):
    150
  • 付属品:
    レンチ×2、コレット(3mm、6mm)、エアホース(150cm)

型番

MIG-63SS 解除

Loading...

製品仕様

型番無負荷回転数排気全長仕様
MIG-63SS35000rpm後方150mmφ3/φ6交換型
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIG-63SS

1個

24,459円

22,499

( 24,749円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ3/φ6交換型、プッシュスイッチのタイプ。
全長(mm):150
排気:後方
仕様:φ3/φ6交換型
適用砥石軸径:φ3/φ6

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダー MIG-63SSの型番MIG-63SSのページです。
型番MIG-63SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグラインダー MIG-63SS

エアーグラインダー MIG-63SS

    エアーグラインダー MIG-63SS-X

    エアーグラインダー MIG-63SS-X

      エアーグラインダー MIG-0302

      エアーグラインダー MIG-0302

        エアーグラインダー APG-700

        エアーグラインダー APG-700

          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

            エアーグラインダー MIG-0303

            エアーグラインダー MIG-0303

              強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

              強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

                フットコントローラ

                フットコントローラ

                  4,000spm/6.0mm エアーやすり

                  4,000spm/6.0mm エアーやすり

                    MRA エアグラインダ ストレートタイプ

                    MRA エアグラインダ ストレートタイプ

                      マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                      マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                        エアーラッパー MIL-03

                        エアーラッパー MIL-03

                          60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                          60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                            メーカー 双和化成 双和化成 双和化成 双和化成 信濃機販 双和化成 アズワン ナカニシ エスコ MRA アクセル 双和化成 エスコ
                            通常価格 24,459円 24,459円 25,478円 14,247円 29,008円 22,421円 18,850円 10,144円 14,790円 21,165円 13,484円 35,669円 26,840円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   6日目   10日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 35000 35000 60000 70000 50000 60000 22000 - - - 54000 - 60000
                            本体・関連商品 本体 本体 - - 本体 - 本体 関連商品 - - 本体 - 本体
                            全長(mm) 150 154 150 125 150 140 - - - - 137 150 135
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 後方 前方 - - - 後方 後方 -
                            仕様 φ3/φ6交換型 φ3/φ6交換型 高トルク型 高速回転型 - 高トルク型 - - - - - ロータリー型 -

                            エアーグラインダー MIG-63SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました