(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグラインダー MIG-0303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーグラインダー MIG-0303

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,421円
税込単価
24,663円

高トルク型のエアーグラインダーです。全長(mm):140排気:後方仕様:高トル...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.65~0.8
  • 全長(mm):
    140
  • 排気:
    後方
  • 仕様:
    高トルク型
  • 適用砥石軸径:
    φ3
  • 砥石取付工具:
    固定用ピン 締付用レンチ
  • 外径(mm):
    17
  • 質量(g):
    110
  • 騒音(dBA):
    -

型番

MIG-0303 解除

Loading...

製品仕様

型番使用空気圧力無負荷回転数排気全長
MIG-03030.65~0.8MPa60000rpm後方140mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIG-0303

1個

22,421( 24,663円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高トルク型のエアーグラインダーです。
全長(mm):140
排気:後方
仕様:高トルク型

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダー MIG-0303の型番MIG-0303のページです。
型番MIG-0303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグラインダー MIG-0303

エアーグラインダー MIG-0303

    エアーグラインダー MIG-0302

    エアーグラインダー MIG-0302

      エアーグラインダー APG-700

      エアーグラインダー APG-700

        MRA エアグラインダ ストレートタイプ

        MRA エアグラインダ ストレートタイプ

          フットコントローラ

          フットコントローラ

            “ゼムニューモータ”

            “ゼムニューモータ”

              “ゼムニューモータ”(軽研削用)

              “ゼムニューモータ”(軽研削用)

                エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                  エアーグラインダー TL9520

                  エアーグラインダー TL9520

                    "ゼムニューモータ"(重研削用)

                    "ゼムニューモータ"(重研削用)

                      マイクログラインダー MAG-122Plus

                      マイクログラインダー MAG-122Plus

                        マイクログラインダー MAG-123Plus

                        マイクログラインダー MAG-123Plus

                          “マッハモータ”

                          “マッハモータ”

                            メーカー 双和化成 双和化成 双和化成 MRA ナカニシ ゼム ゼム UHT アネスト岩田キャンベル(DIY) ゼム UHT UHT ゼム
                            通常価格 22,421円 25,478円 14,247円 21,165円 10,144円 47,861円 50,855円 36,415円 7,058円 65,341円 29,898円 29,898円 35,470円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 60000 60000 70000 - - 25000 45000 65000 25000 30000 35000 23500 60000
                            使用空気圧力(MPa) 0.65~0.8 0.65~0.8 0.65~0.8 - - 0.5 0.5 0.4~0.6 0.59 0.5 0.4~0.6 0.4~0.6 0.5
                            全長(mm) 140 150 125 - - - 128 143 125 200 149 152 144
                            排気 後方 後方 後方 - - 後方 後方 - - 後方 - 後方 後方
                            仕様 高トルク型 高トルク型 高速回転型 - - - - - - - - - -

                            エアーグラインダー MIG-0303のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました