(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグラインダー APG-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーグラインダー APG-700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,247円
税込単価
15,672円

高速回転型のエアーグラインダーです。全長(mm):125排気:後方仕様:高速回...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    70000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.65~0.8
  • 全長(mm):
    125
  • 排気:
    後方
  • 仕様:
    高速回転型
  • 適用砥石軸径:
    φ3
  • 砥石取付工具:
    固定用レンチ 締付用レンチ
  • 外径(mm):
    15
  • 質量(g):
    110
  • 騒音(dBA):
    -

型番

APG-700 解除

Loading...

製品仕様

型番使用空気圧力無負荷回転数排気全長
APG-7000.65~0.8MPa70000rpm後方125mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APG-700

1個

14,247( 15,672円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速回転型のエアーグラインダーです。
全長(mm):125
排気:後方
仕様:高速回転型
適用砥石軸径:φ3
砥石取付工具:固定用レンチ・締付用レンチ
外径(mm):15

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダー APG-700の型番APG-700のページです。
型番APG-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグラインダー APG-700

エアーグラインダー APG-700

    エアーグラインダー MIG-0302

    エアーグラインダー MIG-0302

      エアーグラインダー MIG-0303

      エアーグラインダー MIG-0303

        エアーグラインダー TL9520

        エアーグラインダー TL9520

          エアーグラインダー MIG-63SS-X

          エアーグラインダー MIG-63SS-X

            スーパーミニグラインダー SI-2051SG

            スーパーミニグラインダー SI-2051SG

              フットコントローラ

              フットコントローラ

                エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                  "ゼムニューモータ"(重研削用)

                  "ゼムニューモータ"(重研削用)

                    ポリサンド アソートセット

                    ポリサンド アソートセット

                      エアーグラインダー MIG-63SS

                      エアーグラインダー MIG-63SS

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                            メーカー 双和化成 双和化成 双和化成 アネスト岩田キャンベル(DIY) 双和化成 信濃機販 ナカニシ ナカニシ ゼム ナカニシ 双和化成 ベッセル ベッセル
                            通常価格 14,247円 25,478円 22,421円 7,058円 24,459円 29,008円 10,144円 4,133円 65,341円 3,600円 24,459円 40,771円 33,957円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 70000 60000 60000 25000 35000 50000 - - 30000 23000 35000 25000 55000
                            使用空気圧力(MPa) 0.65~0.8 0.65~0.8 0.65~0.8 0.59 - - - - 0.5 - - 0.6 0.6
                            全長(mm) 125 150 140 125 154 150 - - 200 - 150 198 163
                            排気 後方 後方 後方 - 後方 後方 - - 後方 - 後方 後方 後方
                            仕様 高速回転型 高トルク型 高トルク型 - φ3/φ6交換型 - - - - - φ3/φ6交換型 - -

                            エアーグラインダー APG-700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました