(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,909円 ~ 4,757円  特別価格 
税込価格
4,300円 ~ 5,233円  特別価格 

快適な作業は、最適なウエア選びから。高品質&低価格な作業服。【特長】・帯電防止...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 質量(g):
    560
  • 内容量:
    1本

型番

未確定55件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ツータックカーゴパンツ 84502

ブルー(C/005)、ネービー(C/011)、アイボリー(C/017)、シルバー(C/036)、アースグリーン(C/039)

ブルー(C/005)、ネービー(C/011)、アイボリー(C/017)、シルバー(C/036)、アースグリーン(C/039)

ツータックパンツ 84502の寸法

ウエスト707376798285889196101106112120130
股下787690ハーフ
  • 使用素材/ソフトバーバリー(ポリエステル65%・綿35%)
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
股下(cm)
ウエスト(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
78
70
ブルー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
73
ブルー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
76
ブルー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
79
ブルー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
82
ブルー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
85
ブルー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
88
ブルー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

75
91
ブルー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
96
ブルー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
101
ブルー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
106
ブルー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

78
70
ネイビー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
73
ネイビー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
76
ネイビー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
79
ネイビー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
82
ネイビー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
85
ネイビー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
88
ネイビー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

75
91
ネイビー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
96
ネイビー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
101
ネイビー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
106
ネイビー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

78
70
アイボリー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
73
アイボリー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
76
アイボリー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
79
アイボリー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
82
アイボリー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
85
アイボリー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
88
アイボリー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

75
91
アイボリー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
96
アイボリー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
101
アイボリー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
106
アイボリー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

78
70
シルバー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
73
シルバー
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
76
シルバー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
79
シルバー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
82
シルバー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
85
シルバー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
88
シルバー
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

75
91
シルバー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
96
シルバー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
101
シルバー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
106
シルバー
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

78
70
アースグリーン
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
73
アースグリーン
1本

2個

4,560( 5,016円 )

5日目

78
76
アースグリーン
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
79
アースグリーン
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
82
アースグリーン
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
85
アースグリーン
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

78
88
アースグリーン
1本

4個

3,909円

3,648

( 4,013円 )

5日目

75
91
アースグリーン
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
96
アースグリーン
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
101
アースグリーン
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

75
106
アースグリーン
1本

2個

4,757円

4,650

( 5,115円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快適な作業は、最適なウエア選びから。高品質&低価格な作業服。
【特長】
・帯電防止素材を使用。
・オーソドックスなデザイン。
・ソフトな着心地、耐久性といった基本性能も追求した新定番スタイル。
【用途】
・幅広い業種に選ばれている商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

    80502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

    80502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

      84514 半袖シャツ(春夏用)

      84514 半袖シャツ(春夏用)

        84510 半袖ブルゾン(春夏用)

        84510 半袖ブルゾン(春夏用)

          80500 長袖ブルゾン(秋冬用)

          80500 長袖ブルゾン(秋冬用)

            80501 ツータックパンツ(秋冬用)

            80501 ツータックパンツ(秋冬用)

              レディースワンタックパンツ

              レディースワンタックパンツ

                84504 長袖シャツ(春夏用)

                84504 長袖シャツ(春夏用)

                  45010 半袖ブルゾン(春夏用)

                  45010 半袖ブルゾン(春夏用)

                    82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)

                    82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)

                      86004 エコ製品帯電防止長袖シャツ(春夏用)

                      86004 エコ製品帯電防止長袖シャツ(春夏用)

                        メーカー 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                        通常価格 3,909円 3,352円 3,577円 5,113円 4,952円 3,059円 3,226円 4,560円 4,036円 5,749円 3,449円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        商品分類 ズボン ズボン ワークシャツ ジャケット ジャケット ズボン ズボン ワークシャツ ジャケット ジャケット ワークシャツ
                        季節 春夏 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 春夏 春夏 秋冬 春夏
                        仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 女性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用
                        帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                        JIS規格適合品 × × × × × × - × × ×

                        84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました