アースグリーン(039)/ ダークブルー(030)/ アイボリー(017)/ ネービー(011)
野帳対応
外形図
SIZE | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 126 | 136 |
肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 71 | 71 |
素材にこだわった機能抜群のベストセラーの作業服。
【特長】
・ウイングアームで動きやすい。
・通気性が高い。
・抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。
・「ストレッチ裏綿」使用で着心地とストレッチ性を高めた。
・あらゆるワークシーンでワーカーの満足度に答える人気のアイテム。
・ストレッチ性のある素材でスムーズな動きをサポート。
【用途】
・幅広い業種に利用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
45910 ストレッチ半袖ブルゾンの型番45910-011-Mのページです。
型番45910-011-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
45910-011-EL |
45910-011-L |
45910-011-LL |
45910-011-S |
45910-017-4L |
45910-017-5L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 詳細カラー | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,371円 ( 4,808円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 紺 | 52 | 118 | 26 | ネービー | - | |
4,197円 ( 4,617円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 紺 | 48 | 110 | 25 | ネービー | - | |
4,197円 ( 4,617円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 紺 | 50 | 114 | 26 | ネービー | - | |
4,197円 ( 4,617円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 紺 | 44 | 102 | 23 | ネービー | - | |
5,240円 ( 5,764円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 54 | 126 | 27 | アイボリー | - | |
5,240円 ( 5,764円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 56 | 136 | 27 | アイボリー | - |