綿100%製品バイオ
野帳対応
半袖シャツ 45614の外形図
使用素材: サマーツイル(綿100%)
ポケット: 金属ファスナー
ボタン: 金属ボタン
SIZE | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首廻 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
胸囲 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
着丈 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 88 |
半袖シャツ 45614の機能紹介
携帯電話収納ポケット
背ネーム
オリジナルデザインボタン
着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
【特長】
・綿100%。
・半袖シャツタイプ。
【用途】
・用途問わず着用可能な作業服。
45614 半袖シャツ(春夏用)の型番45614-017-Lのページです。
型番45614-017-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
45614-017-4L |
45614-017-5L |
45614-017-EL |
45614-017-LL |
45614-017-M |
45614-017-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 詳細カラー | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,181円 ( 3,499円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 55 | 126 | 27 | アイボリー | - | |
3,181円 ( 3,499円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 57 | 130 | 27 | アイボリー | - | |
2,713円 ( 2,984円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 白 | 53 | 122 | 26 | アイボリー | - | |
2,540円 ( 2,794円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 白 | 51 | 118 | 26 | アイボリー | - | |
2,540円 ( 2,794円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 白 | 47 | 110 | 24 | アイボリー | - | |
2,540円 ( 2,794円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 45 | 106 | 23 | アイボリー | - |