野帳対応
帯電防止素材使用
Jichodo WING ARM(ウイングアーム)
半袖シャツ 45014の外形図
使用素材: ソフトサマーツイル(ポリエステル65% 綿35%)
ポケット: 樹脂ファスナー
ボタン: 金属ボタン
SIZE | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首廻 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
胸囲 | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 130 | 140 |
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
着丈 | 71 | 73 | 75 | 78 | 78 | 80 | 81 |
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地を使用したベストセラーな作業服。
【特長】
・ベストセラーならではの優れた着心地を実現。
・ワーカーから絶大な人気を誇る「ソフトツイル」ウエア。
・半袖シャツタイプ。
・ハイグレードでしなやかな触感が実感できる。
【用途】
・場所、用途問わず利用可能。
・ハードワークに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
45014 半袖シャツ(春夏用)の型番45014-017-Lのページです。
型番45014-017-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
45014-011-L |
45014-011-LL |
45014-011-M |
45014-017-LL |
45014-017-M |
45014-017-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 詳細カラー | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,127円 ( 3,440円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 46 | 110 | 25 | ネービー | - | |
3,127円 ( 3,440円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 48 | 114 | 26 | ネービー | - | |
3,127円 ( 3,440円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 44 | 108 | 24 | ネービー | - | |
3,127円 ( 3,440円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 白 | 48 | 114 | 26 | アイボリー | - | |
3,127円 ( 3,440円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 白 | 44 | 108 | 24 | アイボリー | - | |
3,127円 ( 3,440円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 42 | 104 | 23 | アイボリー | - |