外形図
ウエスト | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 96 | 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒップ | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 126 |
ワタリ幅 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
股下 | 78 | 75 |
使用素材: ソフトサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
ベストセラーならではの優れた着心地の作業服。
【特長】
・多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
・ハイグレードでしなやかな触感が実感できる、ハードワークに最適の一着。
【用途】
・幅広い業種に利用可能。
45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用)の型番45002-011-70のページです。
型番45002-011-70に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
45002-011-101 |
45002-011-73 |
45002-011-76 |
45002-011-79 |
45002-011-82 |
45002-011-85 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | 股下 (cm) | ウエスト (cm) | 詳細カラー | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,635円 ( 3,999円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 紺 | 75 | 101 | ネービー | - | |
3,462円 ( 3,808円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 紺 | 78 | 73 | ネービー | - | |
3,462円 ( 3,808円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 78 | 76 | ネービー | - | |
3,462円 ( 3,808円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 78 | 79 | ネービー | - | |
3,462円 ( 3,808円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 78 | 82 | ネービー | - | |
3,462円 ( 3,808円 ) | 4個 | あり | 5日目 | 紺 | 78 | 85 | ネービー | - |