(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440101 製品帯電防止ワンタックパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

440101 製品帯電防止ワンタックパンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,540円 ~ 2,713円
税込価格
2,794円 ~ 2,984円

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウェア。【特長】・優れた耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 質量(g):
    560
  • 内容量:
    1本

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品帯電防止ワンタックパンツ 440101の主な特長

帯電ガードマン

帯電ガードマン
帯電防止JIS規格合格商品

この商品の外形図と寸法

製品帯電防止ワンタックパンツ 440101の外形図

製品帯電防止ワンタックパンツ 440101の外形図
使用素材: ソフトバーバリ(ポリエステル65% 綿35%)

ウエスト707376798285889196101
ヒップ9598101104107110113116121126
ワタリ幅31323334353637383940
股下7875
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
股下(cm)
ウエスト(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
78
70
ネービー
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
73
ネービー
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
76
ネービー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
79
ネービー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
82
ネービー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
85
ネービー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
88
ネービー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

75
91
ネービー
1本

4個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
96
ネービー
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
101
ネービー
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

78
70
ライトベージュ
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
73
ライトベージュ
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
76
ライトベージュ
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
79
ライトベージュ
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
82
ライトベージュ
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
85
ライトベージュ
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
88
ライトベージュ
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

75
91
ライトベージュ
1本

4個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
96
ライトベージュ
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
101
ライトベージュ
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

78
70
アースグリーン
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
73
アースグリーン
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
76
アースグリーン
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
79
アースグリーン
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
82
アースグリーン
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
85
アースグリーン
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
88
アースグリーン
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

75
91
アースグリーン
1本

4個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
96
アースグリーン
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
101
アースグリーン
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

78
70
ミストブルー
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
73
ミストブルー
1本

2個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
76
ミストブルー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
79
ミストブルー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
82
ミストブルー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
85
ミストブルー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

78
88
ミストブルー
1本

4個

2,540( 2,794円 )

5日目

75
91
ミストブルー
1本

4個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
96
ミストブルー
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

75
101
ミストブルー
1本

2個

2,713( 2,984円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウェア。
【特長】
・優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライス。
・JIS規格をクリアした製品制電: 帯電防止JIS T8118適合商品。
【特長】
・用途問わず着用可能な作業服。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440101 製品帯電防止ワンタックパンツ

440101 製品帯電防止ワンタックパンツ

    40101 製品制電ワンタックパンツ

    40101 製品制電ワンタックパンツ

      44100 製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

      44100 製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

        44104 製品制電長袖シャツ(春夏用)

        44104 製品制電長袖シャツ(春夏用)

          40100 製品制電ブルゾン(秋冬用)

          40100 製品制電ブルゾン(秋冬用)

            44114 製品帯電防止半袖シャツ

            44114 製品帯電防止半袖シャツ

              44102 製品帯電防止ワンタックカーゴパンツ

              44102 製品帯電防止ワンタックカーゴパンツ

                40102 製品帯電防止ワンタックカーゴパンツ

                40102 製品帯電防止ワンタックカーゴパンツ

                  エコ製品帯電防止ストレッチ長袖ブルゾン(秋冬用)

                  エコ製品帯電防止ストレッチ長袖ブルゾン(秋冬用)

                    86004 エコ製品帯電防止長袖シャツ(春夏用)

                    86004 エコ製品帯電防止長袖シャツ(春夏用)

                      AZ-6303 レディースシャーリングパンツ(2タック)

                      AZ-6303 レディースシャーリングパンツ(2タック)

                        84514 半袖シャツ(春夏用)

                        84514 半袖シャツ(春夏用)

                          ツータックワークパンツ BF516

                          ツータックワークパンツ BF516

                            メーカー 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 アイトス 自重堂 アルトコーポレーション
                            通常価格 2,540円 4,212円 3,611円 3,173円 6,559円 2,700円 3,330円 4,844円 5,662円 3,449円 6,073円 3,577円 3,952円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   6日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ズボン ズボン ジャケット ワークシャツ ズボン ワークシャツ ズボン
                            季節 春夏 秋冬 春夏 春夏 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏 通年 春夏 秋冬
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 女性用 男女兼用 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            JIS規格適合品 × × × × × ×

                            440101 製品帯電防止ワンタックパンツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました