(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,077円 ~ 3,978円  特別価格 
税込価格
3,385円 ~ 4,376円  特別価格 

綿100%で着る人を選ばない作業服。【特長】・定番スタイルの作業用ズボン。・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    綿100%
  • 質量(g):
    560
  • 内容量:
    1本

型番

未確定70件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

綿100%の定番スタイル作業用パンツ

カラーバリエーションは4種類(41602)

カラーバリエーションは4種類(41602)

カラーバリエーションは3種類(45602)

カラーバリエーションは3種類(45602)

ポケット付きで、物を収納することができる。

ポケット付きで、物を収納することができる。

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)の外形図

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)の外形図(前)

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)の外形図(前)

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)の外形図(後)

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)の外形図(後)

  • 使用素材/ツイル(綿100%)
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
季節
股下(cm)
ウエスト(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
秋冬
82
70
ネービー
1本

2個

3,978( 4,376円 )

5日目

秋冬
82
73
ネービー
1本

2個

3,938( 4,332円 )

5日目

秋冬
82
76
ネービー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
79
ネービー
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
82
ネービー
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
85
ネービー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
88
ネービー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
79
91
ネービー
1本

4個

3,881円

3,734

( 4,107円 )

5日目

秋冬
79
96
ネービー
1本

2個

3,881( 4,269円 )

5日目

秋冬
79
101
ネービー
1本

2個

3,920( 4,312円 )

5日目

秋冬
82
70
アイボリー
1本

2個

3,978( 4,376円 )

5日目

秋冬
82
73
アイボリー
1本

2個

3,938( 4,332円 )

5日目

秋冬
82
76
アイボリー
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
79
アイボリー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
82
アイボリー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
85
アイボリー
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
88
アイボリー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
79
91
アイボリー
1本

4個

3,881円

3,734

( 4,107円 )

5日目

秋冬
79
96
アイボリー
1本

2個

3,881( 4,269円 )

5日目

秋冬
79
101
アイボリー
1本

2個

3,881( 4,269円 )

5日目

秋冬
82
70
アースグリーン
1本

2個

3,938( 4,332円 )

5日目

秋冬
82
73
アースグリーン
1本

2個

3,978( 4,376円 )

5日目

秋冬
82
76
アースグリーン
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
79
アースグリーン
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
82
アースグリーン
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
85
アースグリーン
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
88
アースグリーン
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
79
91
アースグリーン
1本

4個

3,920円

3,734

( 4,107円 )

5日目

秋冬
79
96
アースグリーン
1本

2個

3,920( 4,312円 )

5日目

秋冬
79
101
アースグリーン
1本

2個

3,881( 4,269円 )

5日目

秋冬
82
70
ミストブルー
1本

2個

3,938( 4,332円 )

5日目

秋冬
82
73
ミストブルー
1本

2個

3,978( 4,376円 )

5日目

秋冬
82
76
ミストブルー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
79
ミストブルー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
82
ミストブルー
1本

4個

3,938円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
85
ミストブルー
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
82
88
ミストブルー
1本

4個

3,978円

3,571

( 3,928円 )

5日目

秋冬
79
91
ミストブルー
1本

4個

3,920円

3,734

( 4,107円 )

5日目

秋冬
79
96
ミストブルー
1本

2個

3,881( 4,269円 )

5日目

秋冬
79
101
ミストブルー
1本

2個

3,920( 4,312円 )

5日目

春夏
82
70
アイボリー
1本

2個

3,107( 3,418円 )

5日目

春夏
82
73
アイボリー
1本

2個

3,107( 3,418円 )

5日目

春夏
82
76
アイボリー
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
79
アイボリー
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
82
アイボリー
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
85
アイボリー
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
88
アイボリー
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
79
91
アイボリー
1本

4個

3,077( 3,385円 )

5日目

春夏
79
96
アイボリー
1本

2個

3,077( 3,385円 )

5日目

春夏
79
101
アイボリー
1本

2個

3,077( 3,385円 )

5日目

春夏
82
70
アースグリーン
1本

2個

3,107( 3,418円 )

5日目

春夏
82
73
アースグリーン
1本

2個

3,107( 3,418円 )

5日目

春夏
82
76
アースグリーン
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
79
アースグリーン
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
82
アースグリーン
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
85
アースグリーン
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
82
88
アースグリーン
1本

4個

3,107円

3,046

( 3,351円 )

5日目

春夏
79
91
アースグリーン
1本

4個

3,077( 3,385円 )

5日目

春夏
79
96
アースグリーン
1本

2個

3,077( 3,385円 )

5日目

春夏
79
101
アースグリーン
1本

2個

3,077( 3,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

綿100%で着る人を選ばない作業服。
【特長】
・定番スタイルの作業用ズボン。
・カラーバリエーションはアースグリーン、アイボリー、ネイビー、ミストブルー(41602)、
アースグリーン、アイボリー、ミストブルー(45602)
【用途】
・溶接関係のお仕事など軽い火を取り扱う場合に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)

41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)

    40002 エコツータックカーゴパンツ

    40002 エコツータックカーゴパンツ

      84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

      84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

        40102 製品帯電防止ワンタックカーゴパンツ

        40102 製品帯電防止ワンタックカーゴパンツ

          AZ-1850 ワークパンツ(2タック)

          AZ-1850 ワークパンツ(2タック)

            エコ5バリューツータックカーゴパンツ(秋冬用)

            エコ5バリューツータックカーゴパンツ(秋冬用)

              AZ-3221 カーゴパンツ(1タック)

              AZ-3221 カーゴパンツ(1タック)

                メーカー 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 アイトス 自重堂 アイトス
                通常価格 3,077円 5,892円 3,909円 4,844円 3,441円 4,110円 6,145円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   4日目~  
                商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 男性用
                帯電防止素材 なし あり あり あり なし あり あり
                JIS規格適合品 × × × - ×
                混率 綿100% ポリエステル90%・綿10%(リサイクル素材57%使用) ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿10% - ポリエステル80%・綿20%(リサイクル素材60%使用) -

                41602・45602 ツータックカーゴパンツ(綿100%)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました