(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵製品帯電防止レディースブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵製品帯電防止レディースブルゾン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,044円 ~ 9,004円
税込価格
7,748円 ~ 9,904円

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵の作業服。【特長】・シンプルな...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル75%・アセテート25%
  • 質量(g):
    650
  • 内容量:
    1着

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

低発塵製品帯電防止レディースブルゾンの主な特長

帯電防止素材使用

帯電防止素材使用

帯電防止JIS規格合格商品

帯電防止JIS規格合格商品

低発塵

低発塵

クリーンデスク

クリーンデスク

新原料リサイクル回収対応(ケミカルリサイクル)

新原料リサイクル回収対応(ケミカルリサイクル)

ペアコーディネート

ペアコーディネート

低発塵素材リバーセル

低発塵素材リバーセル
リバーセルは、清浄性と吸水性を併せもつ素材。表側に塵やホコリの原因となる毛羽が発生しにくいポリエステル長繊維を使用し、低発塵性を実現。
ウォッシュ&ケア性にも優れている。

 

この商品の外形図と寸法

低発塵製品帯電防止レディースブルゾンの外形図

低発塵製品帯電防止レディースブルゾンの外形図
使用素材: リバーセルベネシャン(ポリエステル75% アセテート25%)
(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル50% アセテート50%)
ポケット: 樹脂ファスナー
ボタン: 樹脂ボタン

SIZESMLLLLEL4L
胸囲105108113117124132
裄丈707376788081
着丈626466686868

この商品の主な機能

低発塵製品帯電防止レディースブルゾンの機能紹介

低発塵製品帯電防止レディースブルゾンの機能紹介

内ポケット

内ポケット

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
胸囲(cm)
詳細カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132
ミスティピンク
1着

1個

9,003( 9,903円 )

5日目

124
ミスティピンク
1着

1個

7,119( 7,831円 )

5日目

113
ミスティピンク
1着

1個

7,093( 7,802円 )

5日目

117
ミスティピンク
1着

1個

7,168( 7,885円 )

5日目

108
ミスティピンク
1着

1個

7,093( 7,802円 )

5日目

105
ミスティピンク
1着

1個

7,168( 7,885円 )

5日目

132
スプレーグリーン
1着

1個

9,003( 9,903円 )

5日目

124
スプレーグリーン
1着

1個

7,044( 7,748円 )

5日目

113
スプレーグリーン
1着

1個

7,168( 7,885円 )

5日目

117
スプレーグリーン
1着

1個

7,093( 7,802円 )

5日目

108
スプレーグリーン
1着

1個

7,168( 7,885円 )

5日目

105
スプレーグリーン
1着

1個

7,168( 7,885円 )

5日目

132
ソフトブルー
1着

1個

9,004( 9,904円 )

5日目

124
ソフトブルー
1着

1個

7,044( 7,748円 )

5日目

113
ソフトブルー
1着

1個

7,093( 7,802円 )

5日目

117
ソフトブルー
1着

1個

7,093( 7,802円 )

5日目

108
ソフトブルー
1着

1個

7,168( 7,885円 )

5日目

105
ソフトブルー
1着

1個

7,093( 7,802円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵の作業服。
【特長】
・シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材を使用。
・チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア。
・ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテム。
・帯電防止JIS T8118適合商品。
【用途】
・精密機械などを取り扱う現場等、チリやホコリを嫌うデリケートワークに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵製品帯電防止レディースブルゾン

低発塵製品帯電防止レディースブルゾン

    833 低発塵製品制電スモック

    833 低発塵製品制電スモック

      40100 製品制電ブルゾン(秋冬用)

      40100 製品制電ブルゾン(秋冬用)

        リサイクリーンブルゾン 3170

        リサイクリーンブルゾン 3170

          ブルゾン 1450

          ブルゾン 1450

            45900 ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

            45900 ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

              プリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294

              プリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294

                PETブルゾン 9190

                PETブルゾン 9190

                  メーカー 自重堂 自重堂 自重堂 ジーベック ジーベック 自重堂 ジーベック ジーベック
                  通常価格 7,044円 7,029円 6,559円 7,130円 6,262円 4,251円 4,382円 7,314円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                  商品分類 ジャケット ワークシャツ ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
                  季節 秋冬 秋冬 秋冬 通年 通年 春夏 春夏 通年
                  袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                  仕様 女性用 女性用 男女兼用 男性用 男性用 男女兼用 男性用 男性用
                  帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり

                  低発塵製品帯電防止レディースブルゾンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました