(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラストオフ 超強力錆取りセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラストオフ 超強力錆取りセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,579円
税込単価
5,037円

サビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 対応材質:
    ステンレス鋼 / 非鉄金属
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    錆落とし
  • タイプ:
    サビ除去剤
  • 対応材質詳細:
    鉄/ステンレス/アルミ/銅/真鍮
  • セット内容:
    ラストオフ400ml(メーカー型番・12000)、ラストクリーン150ml(メーカー型番・12330)、ラストチェンジャー10ml、ラストニュートラル10ml、サビ止め潤滑オイル10ml、ラストクリアコート15ml、豚毛の小ブラシ、平刷毛、スポンジ、ティッシュペーパー、ウェットおしぼり、ポリ手袋、ポリ容器、パンフレット
  • 内容量:
    1セット

Loading...

サビ取り作業に必要な用品をワンセットにした強力サビ取りセット

  • 超強力サビ取りセットは、錆取り作業に必要なラストオフ・スーパーやラストクリーナーと小道具、サビ止め液などのお得なセット。
  • これだけあれば、色々なサビに対応可能。
  • 初めてのサビ取りにおすすめ、どんなサビにも対応可能。

セット内容

  1. 1.液に浸けるとサビが取れるサビ除去液: ラストオフ400ml
  2. 2.塗るとサビが取れる、サビ除去洗剤: ラストクリーン150ml
  3. 3.赤サビを黒色被膜に変える錆変換液: ラストチェンジャー10ml
  4. 4.酸を中和し、サビの再発を防ぐ防錆液: ラストニュートラル10ml
  5. 5.チェーンなどの可動部のサビ止め用: サビ止め潤滑オイル10ml
  6. 6.塗装部のサビ止めるコーティング液: ラストクリアコート15ml
  7. 7.液をつけてサビを擦る: 豚毛の小ブラシ
  8. 8.ラストクリーンを塗る: 平刷毛
  9. 9.サビ除去後の水洗い用: スポンジ
  10. 10.ラストオフ液を含ませる: ティッシュペーパー
  11. 11.サビ汚れを拭き取る: ウエットおしぼり
  12. 12.作業する時に手を保護する: ポリ手袋
  13. 13.錆びた部品や小物を浸ける: ポリ容器
  14. 14.サビ除去方法がわかる: パンフレット

液に浸けるか、塗って擦ると数十秒から数十分でサビが取れる超強力 錆除去液 ラストオフ スーパー

錆びた部品を液中につけるとサビが取れるラストオフ、粘性がある中性のラストクリーン、赤サビを黒色被膜に変えるサビ止め液ラストチェンジャーなど、様々な用途に使える液剤。

錆びた鉄板を液に漬ける

錆びた鉄板を液に漬ける。

錆びた鉄板に液を塗る

錆びた鉄板に液を塗る。

錆びたチェーンを液に漬ける

錆びたチェーンを液に漬ける。

  • ラストオフは、サビた部品を液中に浸ける、またはサビ部分に塗布すると、数秒から数十分間でサビが溶解しだすので、柔らかいブラシで擦るとサビを取ることが可能。
  • サビを化学反応で溶解して除去するため、金属に浸透した小さなサビまで取ることが可能。

成分

  • リン酸、キレート剤、精製水他。

ラストオフスーパーの性状

  • 液性:酸性(PH2~3)。
  • 成分:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他。
  • ※ 主成分のリン酸は、動物の骨や歯、天然資源のリン灰石の組成として存在し、主にリン灰石から精製。

無機リン化合物は、毒性は低く、金属表面処理などの用途の他に食品添加物、化粧品、医療品、植物の生育に欠かせないリンの供給のための肥料にも使用可能。

工具のサビ

工具のサビ
プラ容器にラストオフ液を入れ、その中に錆びた物をつけ込む。

自転車のサビ

自転車のサビ
錆びた部分にティッシュペーパーなどをあて、ラストオフ液を含ませる。

鎖のサビ

鎖のサビ
プラ容器にラストオフ液を入れ、その中に錆びた物をつけ込む。

ラストオフの使用方法
  • サビ除去前に:対象物に油分や汚れが付いている場合は、洗浄してください。サビが厚い場合は、ワイヤブラシやヤスリなどである程度落としておくと処理時間を短縮可能。

軽い浮きサビの場合の錆落とし(車、バイク、自転車、エアコン室外機、物置など)
  • サビに液を塗り、1分ほど待つ。
  • サビが変化してきたら、柔らかいブラシで擦る。
  • サビが残っている場合は、この作業を繰り返す。
  • サビが落ちたら、水で洗い流すか、濡れた雑巾などで拭き取る。
柔らかいブラシで擦る

対象物が小さい場合の錆取り(工具、部品、釣道具、ボルトなど)

  • ポリ容器などにラストオフ液を入れ、対象物を浸ける。
  • サビの程度により、数秒から数十分でサビが溶解しだす。
  • サビがひどい場合は、ブラシで軽く擦る。
  • サビが取れたら、水で洗い流す。
  • ※ 使用した液は、再使用が可能だが、徐々に性能は低下する
液に漬ける

対象物が大きい場合の錆取り(車・バイク・自転車などのボディ、ホイール、部品など)

サビ部分を湿布するように、ティッシュペーパーなどで覆い、ラストオフ液をふくませ、サビ部分に液が浸透するように押えつけて、液が乾かないように時々、液をかける。
サビが溶解したら、ブラシなどで軽く擦る。
サビが取れたら、水で洗い流すか、濡れた雑巾などで拭き取る。

ティッシュに含ませる

対象物の内側、タンクの錆除去(バイクのガソリンタンク、部品や容器の内部など)

  • 内部にラストオフ液を注入して、時々、内部の液をゆする。
  • サビが取れたら、液を排出し、水で洗う。
  • ※ タンク内部に油分がある場合は、洗浄液などで洗って、排出してから、作業を行う。

サビが反応する際に水素を析出し、密閉状態では内圧が上昇するので、必ず注入口を解放するなどして、密閉しない。

液を満たす。サビ除去後に排出

冬期に使用する場合

液温が低い場合は、サビ除去反応が低下する事がありますので、ラストオフ液に温水を加えるなど、液温を20~50℃に上げると効果的。
温水を加える場合は、2倍位まで希釈できますが、希釈の度合により反応時間が長くなる。

サビ止め

  • サビ除去後に、液の残留成分が残っていたり、水気や湿気が多いと、サビの再発が起こることがある。
  • サビの発生は、金属の酸化現象ですから、主に酸性の環境で発生しやすく、アルカリ域の環境ではサビが抑えられる。
  • 酸を中和する液「ラストニュートラル」を塗布することにより、処理面をアルカリ域にし、水溶性の防錆成分により、数日から数週間の間、サビを抑える。
  • その後にサビ止めオイルを塗布するか、塗装をするなど、長期のサビ止め処理を行う。

刷毛で塗る、粘性がある、中性サビ除去液ラストクリーン

  • 軽いサビ、メッキ面などに有効。
  • お風呂のバスタブなどのもらいサビも取れる。
  • 粘性があるから小物から広い面、垂直面にも塗れ、汚れも取る。
  • ラストクリーンは、サビに塗ると、化学反応で液が黒紫色に変化し、数秒から数十分でサビが溶解し、ブラシなどで擦ることで、鉄粉も、汚れも取れるサビ除去洗浄液。
サビも 鉄粉も 汚れも 取る

サビも 鉄粉も 汚れも 取る。

広い面も 垂直面も 塗れる

広い面も 垂直面も 塗れる。

粘性がある 優しい中性液

粘性がある 優しい中性液。

安心して使用可能

安心して使用可能。

ラストクリーンの性状

  • 液性:中性(PH6.4)。
  • 成分:チオグリコール酸アンモニウム、増粘剤、水、他(多少のイオウ臭あり)。
  • ※ 使用量の目安: 10cm四方のサビにブラシで塗る場合20mlほど

塗装下地処理、サビ止め、サビ変換液、ラストチェンジャー

  • 錆変換剤のラストチェンジャーは、サビの上に塗布して、乾かすだけで、赤サビをタンニン酸などで、サビが進行しにくい黒色被膜に変え、さらにラテックス樹脂でコーティングして、水と空気を遮断するため、長期に渡ってサビの進行を止める。
  • 乾燥後に塗装を塗り重ねることができますので、塗装の下地処理などにご使用ください。
  • 赤サビが不活性な黒色被膜になる。
  • 樹脂コーティングでサビ止め。
  • 乾燥後に塗装ができる。
  • ※ 塗装をする際に、サビの上に塗装を重ねると、しばらくするとサビが進行して、塗装面のふくれが起こり、はがれてしまいます。
  • ※ 塗装の下地処理として、サビ止め処理をしておくことで、塗装の寿命を延ばします。

適合塗料

  • 一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料。
  • 鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント。
  • 鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料。
  • 塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料。

不適合な塗料

  • 亜鉛末錆び止め塗料、ジンクリッチペイント、エッチングプライマー。
  • ※ これらは、亜鉛を多量に含んでいたり、浸透性が強いため、皮膜を破壊することがあるため、不適。

開発秘話

 

1990年にカーケミカル用品の販売を目的とした株式会社ターゲットを設立した当初から、車のサビを電気的に防ぐラストアレスターという電子部品を販売していました。
ラストアレスターをサビのない新車に取り付けた場合は、その効果を充分に発揮しますが、すでにサビの出た中古車のサビを取ることは機能上できません。
装置を取り付ける時にラクにサビを取る方法を探しました。
当時、サビを取る方法は、金ブラシで擦り取る方法が主流でしたが、この方法では金属に傷がついたり、すき間や部品内部のサビが取れにくかったり、サビの再発もありました。
メッキ業者や機械工場などでは、塩酸や硫酸などの危険な酸を使用していました。
そこで、サビを安全でラクに除去できるものとして、1993年にリン酸を主成分とした液体サビ除去液のラストオフを作りました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12080

1セット

1個

4,579( 5,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセット。
【特長】
・様々な錆びた部品や色々なサビ処理の用途に使える道具や液剤のセット
【用途】
・自動車の部品、ホイール、バイクのホイール、タンク内側
・自転車のフレーム、ホイール、工具、道具、電気部品
・鉄骨、鉄板、建造物、機械の部品など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラストオフ 超強力錆取りセットの型番12080のページです。
型番12080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラストオフ 超強力錆取りセット

ラストオフ 超強力錆取りセット

    ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

    ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

      メタルクリン 金属クリーナー

      メタルクリン 金属クリーナー

        メタルクリン 1リットル

        メタルクリン 1リットル

          中性サビ落とし洗浄液

          中性サビ落とし洗浄液

            ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

            ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

              ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

              ネジザウルスリキッド ZC-27・ZC-28・ZC-29

                サビ取り スーパーサビノン

                サビ取り スーパーサビノン

                  ラストオフ サビ取り剤

                  ラストオフ サビ取り剤

                    スーパーサビノンSS 1リットル

                    スーパーサビノンSS 1リットル

                      ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                      ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                        酸性洗浄液

                        酸性洗浄液

                          ロックタイト サビ落とし

                          ロックタイト サビ落とし

                            メーカー ターゲット ターゲット ワイエステック ワイエステック 友和 ヘンケル エンジニア ワイエステック ターゲット ワイエステック 呉工業 友和 ヘンケル
                            通常価格 4,579円 2,380円 730円 7,702円 1,539円 2,813円 840円 828円 1,693円 7,199円 1,210円 5,472円 604円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目~   8日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 - - 液体 液体 ペースト 液体 液体 液体
                            特性 強力 強力 遅乾 遅乾 強力 - 強力 - 強力 - - 強力 -
                            対応材質 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - ステンレス鋼 / 非鉄金属 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - - -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 -

                            ラストオフ 超強力錆取りセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サビ除去部分が汚れている場合の処理方法を教えてください。
                            A
                            対象物に油分やワックス、汚れなどが付いていると、液がはじかれたり、反応が弱まりますので、必ず洗浄液などで除去して下さい。
                            サビが厚く、金属表面に小傷がついてもかまわない場合は、ワイヤブラシやヤスリなどである程度落としておくと処理時間が短くなります。
                            Q 軽いサビの処理方法を教えてください。
                            A
                            液をサビ部分に塗り、少し待ち、処理面を傷つけにくいブラシなどで擦って下さい。
                            この作業を繰り返し、サビが落ちたら、水で洗い流します。
                            Q 対象物が小さい場合の処理方法を教えてください。
                            A
                            ポリ容器などに液を入れ、対象物を浸けて下さい。
                            サビの程度により、数秒から数十分でサビが溶解しだしますので、ブラシなどで擦ってから、再度液に浸けます。
                            この作業を繰り返し、サビが落ちたら、水で洗い流します。
                            使用した液は再使用が可能ですが、徐々に性能は低下します。
                            Q 対象物が大きい場合の処理方法を教えてください。
                            A
                            サビ部分を湿布するように、ティッシュペーパーなどで覆い、液をふくませ、サビ部分に液が均等になじむように押えつけて、乾かないように時々、液をかけます。
                            サビが溶解したら、ブラシなどで擦って下さい。
                            この作業を繰り返し、サビが落ちたら、水で洗い流すか、濡れた雑巾など拭き取って下さい。
                            Q 対象物の内側のサビの処理方法を教えてください。
                            A
                            タンク内部に油分がある場合は、洗浄液などで洗って、排出してから、作業を行って下さい。
                            バイクのガソリンタンク、部品や容器の内部に液を注入して、時々、内部の液をゆすります。
                            サビの程度により、数時間ほどかかることがありります。
                            サビが取れたら、液を排出し、水で洗います。
                            液に水または温水を2〜5倍位まで加えることもできますが、希釈の度合により反応時間が長くなります。
                            サビが反応する際に水素を析出するので、必ず注入口を解放するなどして、密閉しないで下さい。
                            Q サビ除理後のサビ止め方法を教えてください。
                            A
                            サビ除去後に、液の残留成分が残っていたり、水気や湿気が多いと、サビの再発が起こることがあります。
                            サビの発生は、金属の酸化現象ですから、主に酸性の環境で発生しやすく、アルカリ域の環境ではサビが抑えられます。
                            酸を中和するターゲットのラストニュートラルを塗布することにより、処理面をアルカリ域にし、水溶性の防錆成分により、数日から数週間の間、サビを抑えます。
                            その後、塗装やコーティング、サビ止めオイルなどで、長期のサビ止め処理を行って下さい。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました