(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横型スタンド 内径測定器 BST-2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横型スタンド 内径測定器 BST-2B

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,177円 136,318円
税込単価
157,495円 149,950円

横型スタンドタイプの内径測定器です。【特長】・自動車部品、ベアリング、電子部品...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • タイプ:
    横型スタンド
  • 測定範囲(mm):
    2~23
  • 測定深さ調整量(mm):
    0~5
  • 測定力(N):
    1.47
  • 端子ストローク(mm):
    1
  • 標準測定子:
    F-060
  • 付属品:
    測定子 F-060、測定子クランプねじ、テーブルプレート TP-107、六角棒スパナ、テーブル調整ねじスパナ、インジケータ端子 L=17mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BST-2B

1個

143,177円

136,318

( 149,950円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横型スタンドタイプの内径測定器です。
【特長】
・自動車部品、ベアリング、電子部品などの検査工程に最適な内径測定器です。
【仕様】
・測定範囲:2~23mm
・測定深さ:0~5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型スタンド 内径測定器 BST-2Bの型番BST-2Bのページです。
型番BST-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横型スタンド 内径測定器 BST-2B

横型スタンド 内径測定器 BST-2B

    スタンド内径測定器 BST-1B

    スタンド内径測定器 BST-1B

      内径測定器 アンビル CGB

      内径測定器 アンビル CGB

        内径測定器 エクステンションロッド

        内径測定器 エクステンションロッド

          シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

          シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

            215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

            215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

              内径測定器 換えワッシャ

              内径測定器 換えワッシャ

                テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

                テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

                  内/外側面取りゲージ

                  内/外側面取りゲージ

                    内径測定器 アンビル CG-S18A

                    内径測定器 アンビル CG-S18A

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                        深穴内径測定器

                        深穴内径測定器

                          メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ テクロック エスコ ミツトヨ テクロック 尾崎製作所
                          通常価格 143,177円 312,486円 861円 9,110円 734,094円 107,044円 261円 17,003円 50,450円 1,748円 21,321円 81,175円
                          通常出荷日 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   2日目~   3日目   3日目  
                          校正証明書 - - - - - - - - -
                          タイプ 横型スタンド 横型スタンド[ 内径測定器 ] - - 横型スタンド[ 内径測定器 ] - - - - - - -
                          測定範囲(mm) 2~23 φ4~67 - - φ10~260 - - - - - - -
                          測定深さ調整量(mm) 0~5 15 - - 15 - - - - - - -
                          測定力(N) 1.47 0.98~2.94 - - 0.98~4.90 - - - - - - -

                          横型スタンド 内径測定器 BST-2Bのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました