(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2M-100
指針測微器ミューメトロン シシンソクビキ

指針測微器ミューメトロン 2M-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,284円
税込単価
35,512円

【特長】・ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 測定子:
    F-001
  • 標準仕様(レリーズ):
    M-140
  • ストローク(mm):
    2.8
  • オプション(ゴムベローズ):
    M-131

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2M-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マスターとの比較測定をすることにより、OK/NGの判定を高精度で行うことができます。

型番2M-1003M-1003M-2504M-100P
目量1μm1μm2μm0.5μm
指示範囲±0.05mm±0.05mm0~1mm±0.05mm
精度±1μm±1μm±2μm±0.5μm
測定力0.784N0.588N0.588N0.588N
ストローク2.8mm2.8mm2.8mm2.8mm
標準仕様測定子※1F-001-F-001
裏ブタF-M101F-M100-F-M100
レリーズM-140-M-140
オプションゴムベローズM-131-M-131

※1 その他各種測定端子が利用できます。

外形図

指針測微器ミューメトロン 外形図1

2M-100

指針測微器ミューメトロン 外形図2

3M-100

指針測微器ミューメトロン 外形図3

4M-100P

使用方法・使用事例

使用方法

STEP1 確認

指針測微器ミューメトロン 使用方法1

スピンドルを上下に動かしたとき、指針がフルスケールで動くことを確認します。

STEP2 ゼロ点設定

指針測微器ミューメトロン 使用方法2

マスタゲージを用いて、検出器のゼロ点合わせをします。クランプネジをゆるめ、検出器を上下させ、検出器の指針がゼロを指すようにしてクランプネジをしめます。

STEP3 微調整

指針測微器ミューメトロン 使用方法3

検出器の上下だけでは指針をゼロ丁度に合わせ込めない場合は、目盛板をまわして、合わせ込みます。ゼロ点を合わせたら、スピンドルを2~3回上下させて、指針のズレがないか確認します。

STEP4 マイナス公差

指針測微器ミューメトロン 使用方法4

マスタゲージを取り除きます。左側のリミット調整ツマミを右に回して、指針を測定対象のマイナス公差に合わせます。

STEP5 プラス公差

指針測微器ミューメトロン 使用方法5

スピンドルをいっぱいに押し込んだ状態で、右側のリミット調整ツマミを右にまわし、指針を測定対象のプラス公差に合わせます。

STEP6 公差確認

指針測微器ミューメトロン 使用方法6

マイナス公差、プラス公差を設定したら、スピンドルを2~3回上下させて、指針がマイナス・プラスの限界内(品物の公差範囲内)を動くことを確認してください。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 1) 始業前点検
    ・ 作動が円滑であるか確認してください。
    ・ 指針の静止点が安定していることを確認してください。
    ・ 測定子及び裏ブタが緩んでいないか確認してください。
  • 2) 取付方法
    ・ ミューメトロンはフラットタイプの裏ブタを標準装備としています。取付はステム以外では行わないでください。(ステムは、ダイヤルゲージ等と同じくφ8mmです。)
    ・ 保持具は十分に剛性のあるものを使用してください。また保持具への取付の良否は、被測定物に測定子を接触させ、ケースを指で上から、下から軽く押した後も、指針がセットした位置に戻ることを確認してください。
    ・ 保持具や機械装置に取り付けて使用する場合、測定方向とスピンドルの移動方向とが一致するように使用してください。
  • 3) 読み取りの誤差(視差)
    目盛板の斜め方向から目盛を読むと誤差が生じます。目盛板に対して正面から読み取る様にしてください。
  • 4) 測定子、裏ブタを交換する場合、メーカー指定の部品以外は使用しないでください。
  • 5) 測定子交換の際、ネジ締めに緩みがあると測定誤差発生の恐れがありますが、逆に締め過ぎた場合も故障につながる恐れがあります。測定子のネジ締めトルクは14.7~29.4N・cmを目安に行ってください。
  • 6) 温度変化の大きい場所で使用する場合、温度変化による測定誤差の発生を避けるため、マスターゲージ等で、頻繁に指示値や設定値を確認してください。
  • 7) 落下させないでください。誤って落下させた場合は点検後ご使用ください。

型番リスト

型番
目量(mm)
測定力(N)
指示範囲(mm)
精度(μm)
標準仕様(裏ブタ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2M-100

0.001
0.784
±0.05
±1
F-M101

1個

32,284( 35,512円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。
・さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

2M-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指針測微器ミューメトロンの型番2M-100のページです。
型番2M-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指針測微器ミューメトロン

指針測微器ミューメトロン

    0.001mmダイヤルゲージ

    0.001mmダイヤルゲージ

      標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

      標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

        標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)

        標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)

          デュロメータ

          デュロメータ

            長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

            長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

              シグナルインジケータ 2Sシリーズ

              シグナルインジケータ 2Sシリーズ

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1211

                  テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                  テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                      標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

                      標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

                        テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                        テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-34

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミスミ 尾崎製作所 尾崎製作所 新潟精機(SK) 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック
                            通常価格 32,284円 4,673円 19,201円 9,660円 23,468円 7,139円 40,689円 10,671円 6,478円 9,857円 6,700円 12,517円 6,075円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - - ダイヤル - -
                            目盛種類 バランス目盛 連続目盛 連続目盛 - 連続目盛 - バランス目盛 - - - 連続目盛 - -
                            測定子 F-001 - - - - - F-001 - - - - - -
                            標準仕様(レリーズ) M-140 - - - - - - - - - - - -

                            指針測微器ミューメトロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3M-100
                            4M-100P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            目量
                            (mm)
                            測定力
                            (N)
                            指示範囲
                            (mm)
                            精度
                            (μm)
                            標準仕様(裏ブタ)

                            41,189円

                            ( 45,308円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.0010.588±0.05±1F-M100

                            45,029円

                            ( 49,532円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.00050.588±0.05±0.5F-M100

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました