(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気マイクロメーター 小型(コード横出し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気マイクロメーター 小型(コード横出し)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,624円 ~ 51,963円  特別価格 
税込価格
52,386円 ~ 57,159円  特別価格 

小型で機器組込に最適、コード横出しタイプ。【特長】・あらゆる測定条件に応える、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気マイクロメータ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定範囲(mm):
    ±0.7
  • タイプ:
    プランジャー式
  • ストローク(mm):
    2
  • 標準仕様(測定子※1):
    F-171
  • 標準仕様(ゴムベローズ):
    M-131
  • 仕様:
    コード横出しタイプ
  • 質量(本体のみ)(g):
    約20
  • 特長:
    小型で機器組込に最適、コード横出しタイプ
  • 機能:
    小型(コード横出し)
  • 零点位置(mm):
    約1
  • 繰返し精度(μm):
    0.3
  • 精度保証温度範囲(℃):
    24 ±5
  • 使用温度範囲(℃):
    0 ~ 50
  • 標準仕様(ケーブル長さ)(m):
    3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定力(gf)
測定力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
0.196

1個

47,624( 52,386円 )

3日目

40
0.392

1個

47,625( 52,388円 )

3日目

70
0.686

1個

51,963円

46,569

( 51,226円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で機器組込に最適、コード横出しタイプ。
【特長】
・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。
・0.1μmの読み取りを必要とする計測や低い測定力を必要とする計測などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気マイクロメーター 小型(コード横出し)

電気マイクロメーター 小型(コード横出し)

    電気マイクロメーター ロングストローク型

    電気マイクロメーター ロングストローク型

      167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)

      167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)

        電気マイクロメーター 小型(コード後出し)

        電気マイクロメーター 小型(コード後出し)

          155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

          155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

            電気マイクロメーター プランジャー式

            電気マイクロメーター プランジャー式

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

              343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

                キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                  152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                    マイクロメータヘッド(高機能形) MHLシリーズ 本体+校正文書

                      電気マイクロメーター テコ式

                      電気マイクロメーター テコ式

                        直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                        直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 47,624円 50,749円 4,479円 40,700円 3,110円 43,249円 31,266円 41,355円 8,586円 16,155円 59,126円 39,447円 7,598円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   4日目   19日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電気マイクロメータ - アクセサリ 電気マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド - - マイクロメータヘッド
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 - - ~15 - - - - - - - - ~15
                            防水機能 - - -
                            測定範囲(mm) ±0.7 - - ±0.7 - - - - - - - - -
                            タイプ プランジャー式 - - プランジャー式 - - - - - - - - -

                            電気マイクロメーター 小型(コード横出し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました