(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気マイクロメーター プランジャー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気マイクロメーター プランジャー式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,249円 ~ 50,837円
税込価格
47,574円 ~ 55,921円

豊富な測定力。【特長】・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。・0.1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電気マイクロメーター
  • 詳細タイプ:
    プランジャー式
  • 標準仕様(測定子):
    F-001
  • 標準仕様(ゴムベローズ):
    M-131
  • 測定範囲(mm):
    ±1/-0.4~+1
  • タイプ:
    プランジャー式
  • ストローク(mm):
    4( Aタイプは3.5)
  • 繰返し精度(μm):
    0.3
  • 精度保証温度範囲(℃):
    24 ±5
  • 使用温度範囲(℃):
    0 ~ 50
  • 標準仕様(ケーブル長さ)(m):
    3
  • 零点位置(mm):
    約2( Aタイプは0.5)
  • 重量(g):
    約25(本体のみ)
  • 特長:
    豊富な測定力

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定力(N)
測定力(gf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.196
20

1個

50,837( 55,921円 )

3日目

0.392
40

1個

43,249( 47,574円 )

3日目

0.686
70

1個

47,991( 52,790円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富な測定力。
【特長】
・あらゆる測定条件に応える、多彩なセンサヘッド。
・0.1μmの読み取りを必要とする計測や低い測定力を必要とする計測などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気マイクロメーター プランジャー式

電気マイクロメーター プランジャー式

    電気マイクロメーター テコ式

    電気マイクロメーター テコ式

      電気マイクロメーター ロングストローク型

      電気マイクロメーター ロングストローク型

        電気マイクロメーター 小型(コード後出し)

        電気マイクロメーター 小型(コード後出し)

          カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

            155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

              電気マイクロメーター 小型(コード横出し)

              電気マイクロメーター 小型(コード横出し)

                154シリーズ スモールホールゲージ SG

                154シリーズ スモールホールゲージ SG

                  146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

                  146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

                    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

                    146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR

                      153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                      153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

                          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                          151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50 メーカー校正付

                            メーカー シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 新潟精機(SK) ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 43,249円 59,126円 50,749円 40,700円 12,957円 3,110円 47,624円 2,393円 46,395円 23,141円 12,150円 20,115円 16,768円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   10日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目~  
                            種類 電気マイクロメーター 電気マイクロメーター 電気マイクロメーター - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ プランジャー式 テコ式 ロングストローク型 - - - - - - - - - -
                            標準仕様(測定子) F-001 F-118 F-138 - - - - - - - - - -
                            標準仕様(ゴムベローズ) M-131 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲(mm) ±1/-0.4~+1 ±0.5 ±0.5 - - - - - - - - - -

                            電気マイクロメーター プランジャー式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました