(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU4-075B
ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm ステンレス ヒトリヨウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,413円
税込単価
54,354円

バリエーションに富んだ一人用作業台。【特長】・キャスター付やキャビネット付等使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SU4-075B 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

SU4-075

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

SU4-075B

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

SU4A-075B

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

SU-075

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

SU-075BS

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

SUA-075BS

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

引出し(仕切り不可)

製品の基本仕様・特長

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

引出し代・均等耐荷重

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

アジャスター

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

キャスター

  • 直径75mmナイロンウレタン
  • ストッパー:なし2個あり2個
  • ネジ径:M12×P1.75
  • スチール金具:スチールメッキ
  • ステンレス金具:SUS304

SU4-075

  • 材質:SUS430
  • 間口750×奥行500×高さ790mm
  • 質量:15kg
  • 均等耐荷重:200kg

SU4-075B

  • 材質:SUS430
  • 間口750×奥行500×高さ860mm
  • 質量:16kg
  • 均等耐荷重:150kg
  • キャスター:直径75mmナイロンウレタン車(スチール金具)

SU4A-075B

  • 材質:SUS430
  • 間口750×奥行500×高さ860mm
  • 質量:22kg
  • 均等耐荷重:150kg
  • キャスター:直径75mmナイロンウレタン車(スチール金具)
  • キャビネット付き

SU-075

  • 材質:SUS304
  • 間口750×奥行500×高さ790mm
  • 質量:15kg
  • 均等耐荷重:200kg

SU-075BS

  • 材質:SUS304
  • 間口750×奥行500×高さ860mm
  • 質量:16kg
  • 均等耐荷重:150kg
  • キャスター:直径75mmナイロンウレタン車(ステンレス金具)

SUA-075BS

  • 材質:SUS304
  • 間口750×奥行500×高さ860mm
  • 質量:22kg
  • 均等耐荷重:150kg
  • キャスター:直径75mmナイロンウレタン車(ステンレス金具)
  • キャビネット付き

天板断面図

SU4-075/SU4-075B/SU4A-075B/SU-075/SU-075BS/SUA-075BS

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm 取扱説明書-1ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

SU4-075B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
天板材質詳細
キャスター
材質
アジャスター
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU4-075B

860
150
キャビネットなし
-
SUS430
75φナイロンウレタン車 スチール金具
SUS430
-
16

1個

49,413( 54,354円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリエーションに富んだ一人用作業台。
【特長】
・キャスター付やキャビネット付等使用用途にあわせて選択可能。
・棚板もついているため、収納力も兼ね備えている。
・キャスターは、ストッパー付2個。
・ステンレス製で薬品や水に強い。
・用途に合わせSUS430とSUS304の2種類を用意。
【用途】
・食品工場や半導体関連のクリーンルーム等に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mmの型番SU4-075Bのページです。
型番SU4-075Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

    ステンレス小型作業台

    ステンレス小型作業台

      ステンレス作業台 組立式

      ステンレス作業台 組立式

        ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

        ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)

          ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

          ステンレス高さ調整作業台(天板R付)

            ステンレス作業台 R天板仕様

            ステンレス作業台 R天板仕様

              ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

              ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

                ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

                ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

                  ステンレス作業台(天板R付)

                  ステンレス作業台(天板R付)

                    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

                    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

                      ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

                      ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

                        メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン アズワン サカエ サカエ サカエ
                        通常価格 41,635円 29,447円 59,487円 59,985円 90,618円 71,955円 31,556円 39,087円 84,728円 65,375円 71,020円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   8日目~   9日目   3日目   3日目   3日目  
                        商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                        間口 (mm) 750 - - - - - - - - 750 -
                        奥行 (mm) 500 - - - - - - - - 500 -
                        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                        ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SU-075
                        SU-075BS
                        SU4-075
                        SU4A-075B
                        SUA-075BS
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        高さ (mm) 均等荷重
                        (kg)
                        詳細タイプ 均等耐荷重詳細
                        (kg)
                        天板材質詳細 キャスター 材質 アジャスター 質量
                        (kg)

                        70,291円

                        ( 77,320円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        790200キャビネットなし-SUS304-SUS304ネジ径(M12 P=1.75) 材質(SUS304)15

                        86,849円

                        ( 95,534円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        860150キャビネットなし-SUS30475φナイロンウレタン車 SUS304金具SUS304-16

                        41,635円

                        ( 45,799円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        790200キャビネットなし-SUS430-SUS430ネジ径(M12 P=1.75) 材質(SUS304)15

                        73,820円

                        ( 81,202円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        860150キャビネット1段付引出し1段あたり20SUS43075φナイロンウレタン車 スチール金具SUS430-22

                        121,605円

                        ( 133,766円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        860150キャビネット1段付引出し1段あたり20SUS30475φナイロンウレタン車 SUS304金具SUS304-22

                        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました