(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-FC
ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,096円
税込単価
118,906円

ステンレス製のキャビネットワゴン。【特長】・引出タイプと扉タイプの2タイプより...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 内寸(mm):
    W401×H467
  • キャスター:
    75φナイロンウレタン車 SUS304金具
  • 幅寸法(mm):
    445
  • 奥行寸法(mm):
    570
  • 高さ寸法(mm):
    630
  • 材質:
    SUS304
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:70kg
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

SS-FC

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

SS-EC

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

浅引出

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

深引出

製品の基本仕様・特長

扉タイプ

  • 間口445×奥行570×高さ630mm
  • 質量:17kg
  • 材質:ステンレスSUS304
  • 中棚1枚付(30mmピッチで調節可能)
  • キャスター:直径75mmナイロンウレタン車(ステンレス金具)

※ キャスターはストッパー付き2個。

引出タイプ

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

引出し代・均等耐荷重

  • 間口445×奥行570×高さ630mm
  • 質量:30kg
  • 材質:ステンレスSUS304
  • 浅引出2段、深引出1段(転倒防止キャスター付き)
  • キャスター:直径75mmナイロンウレタン車(ステンレス金具)

※ キャスターはストッパー付き2個。

外形図

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

SS-FC

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC:関連画像

SS-EC

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC 取扱説明書
商品情報を表示

SS-FC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-FC

中棚1枚付
-
17
1台

1個

108,096( 118,906円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のキャビネットワゴン。
【特長】
・引出タイプと扉タイプの2タイプより選定可能。
・キャスターにおいてもナイロンウレタン車のステンレス金具を使用。
・ステンレス作業台のオプションキャビネット。
【用途】
・ステンレス作業台での検査や組立作業において、工具類の保管及びデータ等の書類の管理に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FCの型番SS-FCのページです。
型番SS-FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC

ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC

    ステンレス作業台 オプションキャビネット

    ステンレス作業台 オプションキャビネット

      引出し(SUS304)

      引出し(SUS304)

        ワゴン(SUS304)

        ワゴン(SUS304)

          ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800

          ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800

            LWSU45 ラボウォーク

            LWSU45 ラボウォーク

              ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

              ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

                メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマト科学 トラスコ中山 東製作所
                通常価格 108,096円 28,470円 35,506円 182,858円 208,968円 60,643円 40,734円
                通常出荷日 3日目   3日目   8日目   8日目   11日目   26日目   8日目~  
                商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                本体/オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体
                内寸(mm) W401×H467 - - - - - -
                キャスター 75φナイロンウレタン車 SUS304金具 - - - - - -
                幅寸法(mm) 445 500 - - - - -

                ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FCのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SS-EC
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                詳細タイプ 均等耐荷重詳細
                (kg)
                質量
                (kg)
                内容量

                166,944円

                ( 183,638円 )
                1個 あり

                3日目

                浅引出し2段・深引出し1段付浅引出し1段あたり25、深引出し1段あたり3530-

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました