(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 オプション 中板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-0960N
ステンレス作業台 オプション 中板 ステンレスサギョウダイ オプション ナカイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,977円
税込単価
14,275円

ステンレス作業台用のオプション中板。【特長】・均等耐荷重50kg。・中板を2枚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

型番

SUS-0960N 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス作業台 オプション 中板 の外観

製品の基本仕様・特長

SUS-0960N:W900×D600mm SUS4-0960N:W900×D600mm。
SUS-1260N:W1,200×D600mm SUS4-1260N:W1,200×D600mm。
SUS-1275N:W1,200×D750mm SUS4-1270N:W1,200×D750mm。
SUS-1575N:W1,500×D750mm SUS4-1570N:W1,500×D750mm。
SUS-1875N:W1,800×D750mm SUS4-1870N:W1,800×D750mm。
SUS-1895N:W1,800×D900mm SUS4-1890N:W1,800×D900mm。
※均等耐荷重:50kg。

使用方法・使用事例

使用事例

キャビネット+中板2枚取付けの外観

※2枚で100kgの重量のものを置くことが可能。

使用方法

ステンレス作業台 オプション 中板 取扱説明書-1ステンレス作業台 オプション 中板 取扱説明書-2
商品情報を表示

SUS-0960N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-0960N

900
600
SUS304
1枚

1個

12,977( 14,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台用のオプション中板。
【特長】
・均等耐荷重50kg。
・中板を2枚付けると全面底板タイプとなり、機能性が一段とアップ。
【用途】
・サカエステンレス作業台に中板を付けることで作業台下の有効利用ができ、新たな収納スペースに。
・水が流れる食品工場等では、直置きできない荷物も気にせず収納可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 オプション 中板の型番SUS-0960Nのページです。
型番SUS-0960Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 オプション 中板

ステンレス作業台 オプション 中板

    ステンレス平棚 間口600mm

    ステンレス平棚 間口600mm

      ステンレス平棚 間口1800mm

      ステンレス平棚 間口1800mm

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045

            ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

            ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

              ステンレスパンチング平棚 間口600mm

              ステンレスパンチング平棚 間口600mm

                ステンレスパンチング平棚 間口900mm

                ステンレスパンチング平棚 間口900mm

                  ステンレス平棚 間口1200mm

                  ステンレス平棚 間口1200mm

                    ステンレス平棚 間口900mm

                    ステンレス平棚 間口900mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                            メーカー サカエ 東製作所 東製作所 シンコー シンコー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 9,141円 12,180円 11,058円 8,675円 18,200円 24,680円 17,677円 19,561円 14,983円 13,141円 23,763円 12,675円 11,095円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   2日目~   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - -
                            均等荷重(kg) 50 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス作業台 オプション 中板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 現在使用している作業台に取付は可能ですか?
                            A
                            サカエ専用のオプション中板ですので他メーカーの作業台には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS-1260N
                            SUS-1275N
                            SUS-1575N
                            SUS-1875N
                            SUS-1890N
                            SUS4-0960N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 材質 内容量

                            16,458円

                            ( 18,104円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200600SUS304-

                            19,435円

                            ( 21,379円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750SUS304-

                            23,400円

                            ( 25,740円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750SUS304-

                            30,624円

                            ( 33,686円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750SUS304-

                            37,294円

                            ( 41,023円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800900SUS304-

                            9,141円

                            ( 10,055円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600SUS430-

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました